Sistemi di I/O remoti

Sistemi di I/O remoti

I sistemi I/O remoti di Phoenix Contact con gradi di protezione IP20 e IP65/67 sono adatti a tutti i sistemi bus e alle reti comuni. Registra i dati di ingresso e di uscita direttamente nel quadro elettrico o sui tuoi impianti e macchine. Il traffico dei dati e dei segnali viene trasmesso in modo affidabile, ottimizzato per ambiti di impiego differenziati. Utilizza a tal fine prodotti con diverse caratteristiche e funzioni meccaniche.

Go to Product Detail Page for item 2861661
IB IL AI 8/IS-PAC - Modulo analogico
IB IL AI 8/IS-PAC - Modulo analogico
2861661

Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tecnica di connessione: 2/3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, alimentazione sensori integrata, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Go to Product Detail Page for item 1072839
IOL MA8 EIP DI8 - Modulo di comunicazione
IOL MA8 EIP DI8 - Modulo di comunicazione
1072839

Il master IO-Link a otto canali stabilisce una comoda configurazione di dispositivi IO-Link mediante Web Based Management. Supporta la connettività con EtherNet/IP™, Modbus e OPC UA. Dispone di otto ingressi digitali supplementari, collegamenti ridondanti per alimentazione di tensione di ingresso, morsetti a innesto con connessione Push-in.

I vantaggi

  • Ampia gamma di sistemi I/O remoti per l'installazione nel quadro elettrico e sul campo
  • Facile integrazione nei sistemi di controllo con file di descrizione
  • Impiego flessibile grazie a un'ampia gamma di funzioni e strutture
  • Elevata disponibilità dell'impianto anche in condizioni estreme
  • Maggiore flessibilità e varietà di funzioni grazie alla comunicazione IO-Link

Nuovi prodotti

Axioline E - Box I/O IO-Link digitali IP65 / 67, DIO8, DI8
Moduli I/O per il rilevamento della temperatura per il sistema I/O remoto Axioline P
Modulo I/O per il rilevamento della temperatura per il sistema I/O remoto Axioline F
Axioline Smart Element con interfaccia seriale (RS-232/RS-485) e gamma di funzioni avanzata
Modulo I/O con due ingressi contatore per il sistema I/O remoto Axioline F
Axioline Smart Element - Modulo d'ingresso I/O per segnali DC da 48 V
Box I/O IO-Link Axioline E per l'installazione in campo
Moduli d'ingresso analogici passivi hot-swap per il sistema I/O remoto Axioline P
Moduli d'ingresso analogici passivi Axioline F per sistema I/O remoto
AXL F PSRTD8 1F
Box I/O IO-Link per l'installazione in campo
Accoppiatore bus per Modbus/TCP
Safety over EtherCAT® (FSoE)
Axioline Smart Elements – Moduli di ingresso e uscita analogici I/O a innesto

Box I/O IO-Link per l'installazione in campo

Collegamento di un massimo di otto sensori digitali

Il dispositivo Axioline E è collegabile a un master IO-Link mediante una porta IO-Link classe B. Quindi è possibile rilevare ed emettere segnali digitali tramite IO-Link. Un master IO-Link consente l'impiego all'interno di reti diverse.

Caratteristiche principali

  • Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
  • Porta tipo A
  • Specifica IO-Link V1.1.3
  • Collegamento di un massimo di 8 ingressi o 8 ingressi/uscite con connettori M12 (codifica A, 5 poli)
  • Grado di protezione IP65 / 67 / 69
  • Diagnostica per singolo canale
  • 30 mm di larghezza di installazione

I vantaggi

  • Collegamento di sensori e attuatori nelle immediate vicinanze del processo in spazi ristretti
  • Prestazioni elevate con il minimo lavoro di cablaggio
  • Installazione rapida grazie alla tecnologia di connessione rapida M12 Push-Pull
  • Lunga durata e disponibilità dell'impianto grazie alla struttura robusta
  • Connettività ottimale per un'automazione orientata al futuro

Moduli I/O per il rilevamento della temperatura

Collegamento della sonda della temperatura a resistenza

I nuovi moduli RTD sono stati progettati per il sistema I/O remoto Axioline P ad alta disponibilità. Vengono utilizzati per rilevare i segnali provenienti dai sensori di temperatura resistivi. I moduli supportano tutti i comuni sensori in platino e nichel.

Caratteristiche principali

  • 8 canali di immissione analogici per il collegamento di termoresistenze (RTD)
  • Ingressi lineari fino a 10 kΩ
  • Intervallo di temperatura esteso da -40°C...+70°C
  • Moduli I/O con funzionalità hot-swap
  • Ingressi a sicurezza intrinseca e non a sicurezza intrinseca
  • Collegamento dei sensori con tecnologia a 2, 3 e 4 conduttori

I vantaggi

  • Soddisfa le esigenze di qualsiasi applicazione con il collegamento di tutti i comuni ingressi RTD e ingressi di resistenze lineari
  • Flessibilità applicativa e maggiori distanze tra i sensori grazie all'utilizzo della tecnologia a 2, 3 e 4 conduttori
  • Elevata affidabilità e disponibilità grazie a un intervallo di temperatura esteso e alla funzionalità hot-swap del sistema

Modulo I/O per il rilevamento della temperatura

Collegamento della sonda della temperatura a resistenza

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione I/O Axioline F. Viene utilizzato per rilevare i segnali provenienti da sensori di temperatura resistivi nelle zone a potenziale rischio di esplosione, Zona 0 e Zona 1. Il modulo supporta tutti i comuni sensori di platino e nichel.

Caratteristiche principali

  • 8 canali di immissione analogici per il collegamento di termoresistenze (RTD)
  • Ingressi lineari fino a 10 kΩ
  • Intervallo di temperatura esteso da -40°C...+70°C
  • Ingressi a sicurezza intrinseca
  • Collegamento dei sensori con tecnologia a 2, 3 e 4 conduttori

I vantaggi

  • Soddisfa le esigenze di qualsiasi applicazione con il collegamento di tutti i comuni ingressi RTD e ingressi di resistenze lineari
  • Flessibilità applicativa e maggiori distanze tra i sensori grazie all'utilizzo della tecnologia a 2, 3 e 4 conduttori
  • Elevata affidabilità grazie all'intervallo di temperatura esteso
  • Collegamento a sensori RTD nelle zone 0 e 1

Moduli I/O con interfaccia seriale

Varianti con funzionalità avanzate

Questi Axioline Smart Element consentono il funzionamento di dispositivi periferici tradizionali con interfaccia seriale su un sistema bus. L'interfaccia seriale permette di raggiungere velocità di trasmissione fino a 230.400 Bit/s. Supporta, tra gli altri, il protocollo Modbus/RTU.

Caratteristiche principali

  • Un canale I/O seriale
  • Interfaccia RS-485 o interfaccia RS-232
  • Numero di bit di dati, bit di stop e parità regolabili
  • Supporto di diversi protocolli
  • Supporto client e server Modbus/RTU
  • 61 byte di dati di interfaccia seriale trasferibili per ciclo

I vantaggi

  • Recupero rapido dei dati trasmessi tramite interfaccia seriale
  • Filtraggio mirato dei telegrammi Modbus/RTU tramite filtro indirizzi regolabile
  • Adattamento ottimizzato ai tempi di reazione dei server Modbus/RTU
  • Notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie al sistema I/O combinabile in modo modulare

Modulo I/O con due ingressi contatore

Rilevamento di sequenze di impulsi

Questo modulo contatore Axioline F rileva ed elabora rapide sequenze di impulsi provenienti dai sensori. Il modulo I/O dispone di due canali di contatori. Il modulo può essere utilizzato in quattro modalità: conteggio eventi, misurazione della frequenza, misurazione del tempo, misurazione della velocità.

Caratteristiche principali

  • 2 ingressi contatore
  • Contatore a 32 bit (positivo o negativo)
  • Frequenza di ingresso massima: 200 kHz
  • Conteggio unico o periodico

I vantaggi

  • Controllo di due uscite per canale in base ai valori di riferimento
  • Controllo flessibile del conteggio tramite un gate hardware o software
  • Tempi d'installazione brevi grazie alla tecnologia di connessione Push-in
  • Meccanica robusta per diverse applicazioni

Modulo I/O digitale

Modulo d'ingresso per segnali DC da 48 V

Axioline Smart Element è un modulo d'ingresso digitale da utilizzare in applicazioni con segnali DC da 48 V. Può essere utilizzato in varie reti collegandolo a un PLCnext Control o a un accoppiatore bus tramite un backplane.

Caratteristiche principali

  • 8 ingressi digitali secondo EN 61131-2 Tipo1 e Tipo 3 per ingressi da 48 V DC
  • Tensione nominale: 48 V DC
  • Corrente nominale: 2,4 mA
  • Tempo di filtro: <1 ms
  • Targa di identificazione del dispositivo memorizzata

I vantaggi

  • Utilizzabile nelle applicazioni con segnali DC da 48 V
  • Collegamento dei sensori mediante tecnologia a 2 conduttori liberi da potenziale
  • Il design compatto dei dispositivi fa risparmiare spazio nel quadro elettrico
  • Tecnologia di connessione Push-in per un cablaggio rapido

Box I/O IO-Link per l'installazione in campo

Collegamento di un massimo di otto sensori digitali

Il dispositivo Axioline E può essere collegato a un master IO-Link mediante una porta IO-Link classe B. Quindi è possibile rilevare ed emettere segnali digitali tramite IO-Link. Un master IO-Link consente l'impiego all'interno di reti diverse.

Caratteristiche principali

  • Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 5 poli)
  • Tipo di porta B
  • Specifica IO-Link V1.1.3
  • Collegamento di un massimo di 16 ingressi/uscite con connettori M12 (codifica A, 5 poli)
  • Indicatori di stato e diagnostica
  • Diagnostica singolo canale
  • Grado di protezione: IP65, IP67, IP69

I vantaggi

  • Prestazioni elevate con il minimo lavoro di cablaggio
  • Installazione rapida grazie alla tecnologia di connessione rapida M12 PUSH-PULL
  • Lunga durata e disponibilità dell'impianto grazie alla struttura robusta
  • Connettività ottimale per un'automazione orientata al futuro

Moduli d'ingresso analogici passivi hot-swap

Connessione diretta dei dispositivi HART

I moduli di ingresso analogici HART a otto canali per il sistema I/O remoto Axioline P con funzionalità hot-swap sono progettati per il collegamento a dispositivi HART a quattro conduttori con alimentatore separato. Sono disponibili nelle versioni a sicurezza intrinseca o non intrinseca.

Caratteristiche principali

  • Moduli I/O con funzionalità hot-swap
  • Dati ciclici analogici e HART
  • Dati aciclici HART
  • Ingressi a sicurezza intrinseca e non a sicurezza intrinseca
  • Intervallo di temperatura esteso

I vantaggi

  • Ricezione simultanea di dati di processo analogici e HART
  • Elevata disponibilità dell'impianto grazie alle caratteristiche del sistema I/O remoto Axioline P
  • Realizzazione di applicazioni di processo possibile grazie agli ingressi a sicurezza intrinseca

Moduli d'ingresso analogici passivi

Connessione diretta dei dispositivi HART

I moduli di ingresso analogici HART a otto canali per il sistema I/O remoto Axioline F sono progettati per la connessione di dispositivi HART a quattro conduttori con alimentatore separato. Sono disponibili nelle versioni a sicurezza intrinseca o non intrinseca.

Caratteristiche principali

  • Dati ciclici analogici e HART
  • Dati aciclici HART
  • Ingressi a sicurezza intrinseca e non a sicurezza intrinseca
  • Intervallo di temperatura esteso

I vantaggi

  • Ricezione simultanea di dati di processo analogici e HART
  • Semplicità di diagnostica e configurazione grazie al supporto DTM
  • Realizzazione di applicazioni di processo ibride possibile grazie agli ingressi a sicurezza intrinseca

Modulo I/O Safety analogico

Misurazione sicura della temperatura

Il nuovo modulo di sicurezza Axioline F AXL F PSRTD8 1F offre ingressi analogici sicuri per il rilevamento di sensori di temperatura resistivi. È possibile collegare fino a otto sensori. Inoltre, è possibile un utilizzo flessibile e semplice per un'ampia gamma di tipi di sensori.

Caratteristiche principali

  • Misura della temperatura sicura e resistiva
  • Otto ingressi analogici di temperatura
  • Tecnologia di connessione a 2, 3 o 4 conduttori
  • Misurazioni di 0 Ohm ... 5.000 Ohm
  • PROFIsafe 2.6
  • Fino a Cat. 4/Pl e secondo EN ISO 13849-1
  • Fino a SIL 3 secondo IEC 61508

I vantaggi

  • Utilizzo flessibile grazie all'integrazione di diversi tipi di sensori (Pt, Ni e KTY)
  • Disponibilità dell'impianto più elevata grazie alla tecnologia diagnostica integrata
  • Utilizzo semplificato dei dati grazie alla visualizzazione standardizzata dei valori misurati
  • Installazione rapida grazie alla tecnologia Push-in
  • Utilizzabile indipendentemente dal produttore grazie al sistema PROFIsafe

Box I/O IO-Link per l'installazione in campo

Collegamento di un massimo di 16 sensori digitali

Il dispositivo Axioline E può essere collegato a un master IO-Link mediante una porta A IO-Link. Quindi è possibile rilevare ed emettere segnali digitali tramite IO-Link. Grazie al master IO-Link è possibile l'impiego all'interno di diverse reti.

Caratteristiche principali

  • Porta tipo A
  • Specifica IO-Link V1.1.3
  • Collegamento di un massimo di 16 ingressi con connettori M12
  • LED di diagnosi e di stato
  • Grado di protezione IP65/67/69

I vantaggi

  • Prestazioni elevate con il minimo lavoro di cablaggio
  • Installazione rapida grazie alla tecnologia di connessione rapida M12 PUSH-PULL
  • Lunga durata e disponibilità dell'impianto grazie alla struttura robusta
  • Connettività ottimale per un'automazione orientata al futuro

Accoppiatore bus per Modbus/TCP

Axioline P

L'accoppiatore bus con interfaccia Modbus/TCP è dotato di tutte le robuste funzioni del sistema I/O Axioline P, compresa la capacità di ridondanza. Ora gli I/O con funzionalità hot-swap possono essere collegati con una connessione Modbus/TCP.

Caratteristiche principali

  • Server web integrato
  • Configurazione I/O mediante server web
  • Accoppiatore bus ridondante

I vantaggi

  • Non è necessario alcun software aggiuntivo per la messa in servizio dell'accoppiatore bus
  • Configurazione e gestione degli I/O tramite il server web
  • Il sistema I/O può essere configurato con due accoppiatori bus con un proprio indirizzo IP per la comunicazione client/server

Safety over EtherCAT® (FSoE)

Axioline Smart Elements

I nuovi Axioline Smart Elements, certificati TÜV, consentono una comunicazione sicura tramite EtherCAT® (FSoE).
Gli Axioline Smart Elements sono moduli a innesto indipendenti dal sistema senza comunicazione bus. Il singolo elemento ha solo la funzionalità I/O. La comunicazione bus per il rispettivo sistema I/O avviene solo in combinazione con una backplane che funziona in modo simile a un adattatore.

Caratteristiche principali

  • Otto ingressi digitali sicuri con due impulsi di test
  • Quattro uscite digitali di sicurezza fino a 2 A

I vantaggi

  • Comunicazione sicura via EtherCAT® (FSoE)
  • Certificato TÜV per i massimi requisiti di sicurezza fino a SIL 3/PL e
  • Notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie al sistema I/O combinabile in modo modulare
  • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla tecnologia Push-in
  • Semplice segnalazione di stato con i LED

Moduli d'ingresso e uscita analogici

Axioline Smart Elements

Gli Axioline Smart Elements possono essere integrati in sistemi con interfacce Smart Element. Sono adatti a tutti i controllori della serie PLCnext Control e agli accoppiatori bus Axioline F. I nuovi moduli di I/O consentono il funzionamento di quattro segnali analogici da -10 V a 10 V.

Caratteristiche principali

  • Quattro canali di uscita analogici
  • Campo di segnale: -10 V ... 10 V
  • Quattro canali d'ingresso analogici
  • Campo di segnale: -10 V ... 10 V

I vantaggi

  • Quattro canali analogici in una custodia compatta
  • Notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie al sistema I/O combinabile in modo modulare
  • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla tecnologia Push-in
  • Semplice segnalazione di stato con i LED

Compatto e flessibile
Axioline Smart Elements

Gli Axioline Smart Elements a innesto sono moduli I/O senza sistema e senza comunicazione bus. Il singolo elemento ha solo la funzionalità I/O. La comunicazione bus per il rispettivo sistema I/O avviene solo in collegamento con una backplane che funziona in modo simile a un adattatore. Gli Axioline Smart Element possono quindi essere utilizzati in modo universale e flessibile.

Vai ai prodotti
Axioline Smart Elements

Le caratteristiche di Axioline Smart Element

Progettazione dei dispositivi compatta Axioline Smart Element
Tecnologia di connessione Push-in Axioline Smart Elements
Interfaccia indipendente dal sistema Axioline Smart Elements
Meccanismo di sblocco manuale Axioline Smart Elements
Progettazione dei dispositivi compatta Axioline Smart Element

Con un ingombro di 15 mm x 62 mm si possono realizzare fino a 16 connessioni su un Axioline Smart Element. È possibile collegare i conduttori con una sezione fino a 1,5 mm² con puntalino compreso il collare di plastica.

Tecnologia di connessione Push-in Axioline Smart Elements

Tutti gli Axioline Smart Elements sono dotati di una tecnologia di connessione Push-in per una connessione particolarmente veloce dei segnali.

Interfaccia indipendente dal sistema Axioline Smart Elements

Gli Axioline Smart Elements possono essere integrati in diversi concetti di soluzione attraverso l'interfaccia indipendente dal sistema.

Meccanismo di sblocco manuale Axioline Smart Elements

Gli Axioline Smart Elements possono essere facilmente inseriti in moduli portanti con un'interfaccia adatta. La rimozione è un gioco da ragazzi grazie a un semplice meccanismo di sblocco.

Axioline Smart Elements nel sistema I/O remoto Axioline F

Axioline Smart Elements nel sistema I/O remoto Axioline F

Caso applicativo nel sistema I/O remoto Axioline F

All'interno di una stazione Axioline F è possibile combinare in qualunque modo i classici moduli Axioline F con i backplane Axioline F, compresi gli Axioline Smart Elements. È possibile utilizzare gli Axioline Smart Elements su accoppiatori bus Axioline F esistenti o controllori Axiocontrol, come ad esempio PLCnext Control o PLC classici.

I backplane Axioline F appositamente sviluppati offrono quattro e sei slot Smart Elements. La flessibilità consente di collegare gli Axioline Smart Elements in qualsiasi punto del backplane Axioline F. La struttura a due linee dei backplane si traduce in un'enorme riduzione della larghezza della stazione I/O.

Rapida acquisizione dati e semplice utilizzo, anche in condizioni ambientali gravose
Axioline F

Axioline F è il sistema I/O di tipo modulare a blocchi per il quadro elettrico. Grazie alla sua compatibilità con tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet e alla disponibilità di diversi tipi, Axioline F consente elevata flessibilità.

Vai ai prodotti
Axioline F

Dai componenti al sistema

Image Map interattiva: Sistema Axioline F
PLCnext Control
Anche nell'approccio remoto, in alternativa all'accoppiatore bus, una stazione Axioline F può essere dotata direttamente di un controllore. Sono disponibili PLC per linguaggi evoluti e programmazione IEC 611313-3.
PLCnext Control
Accoppiatore bus
Indispensabili per un sistema I/O remoto: accoppiatori bus per tutti i comuni sistemi bus e protocolli di rete.
Accoppiatore bus
I/O
Gli Axioline Smart Elements possono essere utilizzati per creare stazioni particolarmente compatte nel sistema Axioline F.
I/O
I/O
Stazioni I/O remote per l'uso in applicazioni di processo, anche con I/O a sicurezza intrinseca.
I/O
I/O
Ampia gamma con I/O per la creazione di un'ampia varietà di stazioni I/O remote.
I/O

Tutte le caratteristiche in breve

Collegamento al sistema adatto Axioline F
Visualizzazione in tempi brevi di installazione Axioline F
Visualizzazione per la meccanica resistente Axioline F
Sistema I/O Axioline F
Campo di temperatura esteso Axioline F
Omologazioni per l'automazione navale Axioline F
Collegamento al sistema adatto Axioline F

Axioline F è lo specialista Ethernet per l'installazione nel quadro di controllo.
La gamma offre accoppiatori bus per tutti i comuni sistemi Ethernet.
La ridondanza del sistema PROFINET: l'accoppiatore bus PROFINET AXL F BK PN TPS supporta le specifiche per la realizzazione della ridondanza del sistema S2 con un solo accoppiatore bus. Così, l'accoppiatore bus può comunicare con due controllori PROFINET ridondanti, garantendo un alto livello di affidabilità contro i guasti del sistema.

Visualizzazione in tempi brevi di installazione Axioline F

Riduci i tempi di installazione con la tecnologia di connessione Push-in. Massima chiarezza nel cablaggio: la struttura consente di condurre i cavi verso l'alto e verso il basso.

Visualizzazione per la meccanica resistente Axioline F

L'estrema robustezza meccanica di Axioline F è data da una resistenza alle vibrazioni di 5 g, una resistenza agli urti continui di 10 g e una resistenza agli urti di 30 g.

Sistema I/O Axioline F

Con Axioline F hai un sistema I/O di tipo modulare per ogni esigenza. L'acquisizione rapida e sincronizzata dei segnali consente di incrementare la potenza della macchina sia con controllore Phoenix Contact, sia in tutte le reti più diffuse con un accoppiatore bus adeguato.

Axioline F offre un'ampia gamma di moduli I/O con ingressi e uscite digitali e analogici, funzioni o per applicazioni speciali. Realizza applicazioni di sicurezza con PROFIsafe o tecnologia SafetyBridge. I diversi moduli I/O garantiscono la massima flessibilità per strutturare una stazione.

Campo di temperatura esteso Axioline F

In condizioni ambientali estreme, è essenziale che la comunicazione sia affidabile. Axioline F è particolarmente resistente in termini di struttura e di meccanica. Le varianti XC, con range di temperature esteso da -40 °C … +70 °C, trovano impiego anche in condizioni estreme.

Omologazioni per l'automazione navale Axioline F

Grazie alle loro caratteristiche, i moduli I/O sono omologati da tutti i principali istituti per la classificazione marittima. Grazie alla ridotta emissione di interferenze e alla robusta meccanica, Axioline F soddisfa i requisiti più severi dell'automazione nelle costruzioni navali.

Acquisizione flessibile del segnale direttamente sul posto
Axioline E

Axioline E di nuova generazione è il sistema I/O remoto del futuro in struttura modulare per l'automazione decentrata senza quadro di comando. I dispositivi sono adattati alle esigenze attuali e future dell'installazione in campo e concepiti per l'uso diretto in una macchina in condizioni ambientali particolarmente estreme.

Vai ai prodotti
Axioline E

Axioline E: una famiglia di prodotti, tante funzioni

Image Map interattiva: Axioline E Next Gen
I/O digitali
Diverse varianti di I/O digitali ti danno un alto grado di flessibilità per realizzare i tuoi sistemi.
I/O digitali
Master IO-Link
Realizza infrastrutture IO-Link potenti con il master IO-Link nei protocolli di comunicazione comuni basati su Ethernet.
Master IO-Link
IO-Link Device
Espandi la tua acquisizione decentralizzata di segnali collegando diversi IO-Link Device come le robuste scatole I/O Axioline E-IO-Link in 30 o 60 mm di larghezza di installazione.
IO-Link Device

Tutte le caratteristiche in breve

Axioline E Next Gen
Tecnologia di connessione rapida M12 PUSH-PULL Axioline E Next Gen
Alimentazione del dispositivo Axioline E Next Gen
Applicazione IO-Link Axioline E Next Gen
Parametrizzazione dei dispositivi nel sistema di automazione PLCnext Technology
Axioline E Next Gen

I dispositivi della serie Axioline E di nuova generazione con grado di protezione IP65/67 si distinguono per una custodia robusta in pressofuso di zinco e per un'elevata resistenza.
Grazie alla particolare resistenza alle interferenze EMC e alla meccanica robusta, con i dispositivi riduci al minimo i tempi di inattività dell'impianto.
Il campo di temperatura esteso e l'elevata resistenza agli effetti ambientali, i lubrorefrigeranti comuni e le perle di saldatura ne permettono l'utilizzo in numerose applicazioni differenti.

Tecnologia di connessione rapida M12 PUSH-PULL Axioline E Next Gen

Il profilo doppio dei connettori M12 consente di eseguire un cablaggio flessibile sul campo, utilizzando i collaudati connettori a vite M12 o la nuova tecnologia di connessione rapida Push-Pull M12.

Grazie al montaggio senza utensili la tecnologia di connessione rapida M12 Push-Pull durante il cablaggio è l'80% più veloce rispetto ai connettori a vite M12 collaudati, facendoti risparmiare fino a due minuti per ogni dispositivo. Un feedback tramite bloccaggio del connettore e un semplice test di trazione assicurano un'elevata sicurezza contro gli errori durante il montaggio.

Alimentazione del dispositivo Axioline E Next Gen

I dispositivi Axioline E di nuova generazione hanno una potente alimentazione di tensione L-codificata con 2 x 16 A e possono essere utilizzati su distanze di cavo chiaramente più lunghe senza cavi di alimentazione aggiuntivi.
Anche le strutture IO-Link con operazioni di cablaggio minime senza cavi di alimentazione aggiuntivi possono essere ampliate con potenti masterport IO-Link aventi fino a 2 A di L+ e fino a 4 A di UA.

Applicazione IO-Link Axioline E Next Gen

I nostri master IO-Link Axioline E di nuova generazione sono conformi alla specifica IO-Link 1.1.3. Con un tempo di ciclo master IO-Link di <500 µs, i nostri master IO-Link Axioline E di nuova generazione eseguono lo scambio di informazioni con gli IO-Link Device collegati quattro volte più rapidamente rispetto ai convenzionali master IO-Link di prima generazione.
Con le loro possibilità di parametrizzazione per gli IO-Link Device collegati, i dispositivi permettono un'integrazione ottimale nel tuo sistema di automazione.

Parametrizzazione dei dispositivi nel sistema di automazione PLCnext Technology

Parametrizza qualsiasi IO-Link Device collegato nel sistema di automazione PLCnext Technology tramite una semplice integrazione nell'IODD del sistema Engineering.
Importando l'IODD la riproduzione di un IO-Link Device nel sistema Engineering avviene in modo identico a un dispositivo PROFINET. I parametri del dispositivo dall'IODD vengono convertiti automaticamente in parametri di avviamento e insieme ai parametri di avviamento dei dispositivi PROFINET vengono trascritti all'avvio del dispositivo.

Connettività per un'automazione orientata al futuro

Open IIoT (Industrial Internet of Things)
L'architettura dei dispositivi Axioline E di nuova generazione riunisce su una piattaforma dei dispositivi due paradigmi di comunicazione in parallelo e senza feedback: la comunicazione industriale in tempo reale per protocolli Industrial Ethernet diffusi e una comunicazione IIoT sicura, affidabile e aperta tramite OPC UA.

TSN (Time-Sensitive Networking)
I dispositivi Axioline E di nuova generazione supportano gradualmente tutti i protocolli Industrial Ethernet rilevanti per il mercato, come PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP ed EtherCAT®. Con l'innovativa architettura dei dispositivi si adattano con flessibilità ai nuovi standard tecnologici e alle reti del futuro come PROFINET-over-TSN.

Sicurezza industriale
Con i dispositivi Axioline E di nuova generazione vengono tenute conto tutte le caratteristiche di Security già in fase di bozza. Come cosiddetti "prodotti Secure By Design", i dispositivi soddisfano i requisiti del processo certificato TÜV secondo IEC 62443-4-1. Con le Built-in Security Features per la connettività sul campo e in cloud, i dispositivi sono preparati al meglio per le attività di automazione del futuro.

Topologia per informazioni sul dispositivo

Accesso alle informazioni e alle configurazioni del dispositivo tramite una connettività ottimale per un'automazione orientata al futuro

Axioline E di prima generazione

Axioline E di prima generazione

Axioline E di prima generazione

Axioline E è il sistema I/O remoto compatto per l'installazione direttamente in campo con tecnologia di connessione M12. I dispositivi si distinguono per la loro apertura a tutti i comuni protocolli di comunicazione basati su Ethernet e PROFIBUS con un'alimentazione di tensione T-codificata.

Ad alta affidabilità con funzionalità hot-swap e ridondanza
Axioline P

Il sistema I/O a elevata disponibilità è costituito da accoppiatori bus PROFINET ridondanti e da moduli I/O digitali e analogici. Axioline P soddisfa i requisiti dell'industria di processo di campo di temperatura estesi e moduli I/O a sicurezza intrinseca con funzionalità hot-swap.

Vai ai prodotti
Axioline P

Sistema I/O per applicazioni di processo

Image Map interattiva: Sistema I/O per applicazioni di processo Axioline P
Accoppiatore bus PROFINET
Accoppiatore bus per collegare i moduli PROFIBUS PA e gli I/O. Alta disponibilità del sistema grazie al supporto della ridondanza del sistema PROFINET (S2).
Accoppiatore bus PROFINET
Modulo PROFIBUS PA
Alimentatore per bus di campo ridondante per dispositivi da campo PROFIBUS PA.
Modulo PROFIBUS PA
I/O standard e a sicurezza intrinseca
I/O ad alta disponibilità con funzionalità hot-swap per applicazioni orientate ai processi.
I/O standard e a sicurezza intrinseca

Le caratteristiche di Axioline P in breve

Axioline P viene installato nel quadro elettrico
I/O a sicurezza intrinseca Axioline P
Combinazione di moduli I/O standard e a sicurezza intrinseca Axioline P
I/O a sicurezza intrinseca senza alimentatore supplementare Axioline P
Topologia Axioline P
Axioline P viene installato nel quadro elettrico

Il sistema I/O remoto Axioline P garantisce massima disponibilità per la tua applicazione. Grazie alla ridondanza S2, due controllori possono comunicare contemporaneamente con la stazione I/O in PROFINET.

Se utilizzato in una rete Modbus TCP/IP, è anche possibile realizzare una comunicazione ridondante con l'ausilio di accoppiatori bus separati e di rispettivamente un indirizzo IP proprio.

Il bus locale con funzionalità hot-swap consente la sostituzione dei moduli presenti di una stazione I/O Axioline P, senza dover spegnere il sistema. Grazie alla struttura elettromeccanica della base bus, è anche possibile rimuovere contemporaneamente più moduli dalla stazione con comunicazione del bus locale attiva.

I/O a sicurezza intrinseca Axioline P

I moduli I/O a sicurezza intrinseca possono essere installati nella zona 2 e sono adatti all'uso con sensori e attuatori fino alla zona 0. Hanno la comunicazione HART e la funzionalità NAMUR e sono quindi particolarmente adatti per applicazioni nell'automazione di processo.

Combinazione di moduli I/O standard e a sicurezza intrinseca Axioline P

Nel sistema I/O Axioline P i moduli standard possono essere combinati in modo particolarmente facile con moduli a sicurezza intrinseca. Posizionando una piastra di separazione (disponibile come accessorio), i moduli blu a sicurezza intrinseca possono essere aggiunti alla fine di una stazione.

I/O a sicurezza intrinseca senza alimentatore supplementare Axioline P

Grazie all'alimentatore integrato in ogni modulo I/O, l'installazione di una stazione Axioline P non richiede un alimentatore supplementare. Inoltre, la funzionalità hot-swap è stabilita quando i moduli vengono rimossi grazie alle prese bus permanentemente attive.

Topologia Axioline P

La stazione modulare comunica tramite un accoppiatore bus con un controller PROFINET, ad es. un sistema di controllo distribuito (DCS). A scelta è possibile connettere fino a otto segmenti PROFIBUS PA in modo compatto alle singole uscite proxy. Per garantire l'immunità ai disturbi dei singoli segmenti, è disponibile la tecnologia di collegamento alla schermatura appropriata. I sensori PROFIBUS PA vengono connessi direttamente al proxy modulare di Axioline P.
La comprovata tecnologia di bus di campo, come ad esempio HART o Modbus/RTU, può quindi essere integrata nelle reti PROFINET. Ciò è realizzabile tramite i gateway PROFIBUS PA collegabili al proxy modulare di Axioline P.

Topologia: Collegamento di Axioline P fino alla zona 0

Collegamento di Axioline P fino alla zona 0

Collegamento alla zona 0

Axioline P come sistema I/O remoto può essere connesso direttamente a un sistema di controllo distribuito (Distributed Control System, DCS). Una comunicazione particolarmente affidabile tra la stazione I/O e il DCS viene garantita dalla ridondanza di sistema PROFINET S2 supportata.
Il sistema Axioline P può essere installato nella zona 2 e consente il collegamento diretto di segnali di sensori e attuatori dalle zone 2, 1 e 0. La gamma comprende importanti funzioni dell'automazione di processo come moduli di ingresso e uscita analogici per la comunicazione HART o moduli di ingresso digitali per la connessione di sensori NAMUR.
A tal scopo è possibile integrare i moduli a sicurezza intrinseca nella stazione I/O senza componenti supplementari.

Sicurezza intrinseca e certificazione fino alla zona 1
Axioline X

Raccogliere e inviare i segnali dove sono generati o necessari. In questo modo si risparmiano i lavori di cablaggio e quindi i costi di installazione. Questo va direttamente anche nella zona 1. Gli Axioline X-Remote I/O sono utenze PROFINET con 32 canali I/O a sicurezza intrinseca in un modulo compatto. Preinstallati in una scatola di acciaio inossidabile, il risultato è una soluzione "pronta all'uso" certificata ATEX e IECEx.

Vai ai prodotti
Axioline X nella cassetta di distribuzione

Le caratteristiche di Axioline X in breve

Axioline X nella cassetta di distribuzione
Modulo I/O remoto Axioline X
Interfaccia Web Based Management
Axioline F, Axioline P e Axioline X come stazione I/O
Topologia per l'utilizzo di Axioline P e Axioline X
Axioline X nella cassetta di distribuzione

L'Axioline X-Remote-I/O è preinstallato in un box in acciaio inox (grado di protezione IP66). Completo di omologazioni ATEX e IECEx. In questo modo si risparmia il lavoro di installazione nella Zona 1 e si riducono al minimo i costi di omologazione.

Modulo I/O remoto Axioline X

  • Robusto alloggiamento di alluminio completamente incapsulato
  • Canali di I/O configurabili in modo flessibile (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Alimentatore separato per sensori e attuatori
  • Diagnostica completa per ogni canale
  • Web server integrato
  • Utenze PROFINET

Interfaccia Web Based Management

Un web server integrato con funzioni di diagnostica e aggiornamento del firmware consente un funzionamento semplice e indipendente dal controllore.

Axioline F, Axioline P e Axioline X come stazione I/O

Axioline X amplia lo spazio delle soluzioni per un'automazione di processo economica e precisa. Insieme ai gruppi di prodotti Axioline F XC e Axioline P approvati per la tecnologia di processo, lavoriamo con te per creare soluzioni di automazione scalabili.

Topologia per l'utilizzo di Axioline P e Axioline X

Accorciare i percorsi del segnali e quindi ridurre gli errori e i costi aggiuntivi. La topologia dell'impianto può essere semplificata installando i moduli I/O Axioline X-Remote direttamente nella Zona 1 con un collegamento alla rete senza isolatori aggiuntivi. I segnali possono essere raccolti dove hanno origine.

Il sistema I/O modulare preciso
Inline

Automatizza in modo facile ed economico le applicazioni con il sistema Inline per il quadro elettrico, composto da PLC, accoppiatori bus e I/O. Grazie alla sua flessibilità il sistema di automazione e I/O trova applicazione in molti progetti diversi. In combinazione con controllori a logica programmabili di sviluppo proprio, i processi di automazione vengono svolti coinvolgendo l'intero sistema. Inoltre, grazie alla sua compatibilità con i sistemi bus, il sistema consente l'integrazione in reti diverse.

Vai ai prodotti
Stazione I/O Inline

PLC, accoppiatori bus o I/O - il sistema Inline

Image Map interattiva: PLC, accoppiatori bus o I/O il sistema Inline
Controllori Inline
I controllori Inline supportano protocolli basati su Ethernet come PROFINET e Modbus/TCP. Inoltre, sono facilmente espandibili con i molteplici morsetti I/O Inline e offrono un Web server integrato.
Controllori Inline
Accoppiatore bus
Potendo scegliere liberamente l'accoppiatore bus, il sistema I/O Inline può essere integrato in tutti i comuni sistemi di bus di campo e nelle reti Ethernet.
Accoppiatore bus
I/O sicuri
Con Inline potrai scegliere se realizzare semplici soluzioni per la sicurezza funzionale con il modulo Inline ECO Safe o soluzioni di sicurezza più complesse con tecnologia SafetyBridge o PROFIsafe.
I/O sicuri
I/O standard
Morsetti I/O con e senza parametrizzazione. Un'ampia scelta di funzionalità versatili con omologazioni complete garantisce la massima libertà in qualsiasi topologia. La modularità del sistema costituisce la base della concettualizzazione.
I/O standard

Le caratteristiche di Inline in breve

Morsetti componibili I/O
Silhouette di un uomo di fronte allo spazio
Silhouette di un uomo di fronte allo spazio
Morsetto adattatore AXC F IL ADAPT con Inline I/O
Morsetti componibili I/O

"Un morsetto componibile, una funzione": trova la funzione adatta, dal rilevamento analogico della temperatura alla comunicazione digitale. Un'ampia gamma di morsetti I/O facilita e rende più rapida l'integrazione nel tuo impianto.

Silhouette di un uomo di fronte allo spazio

I morsetti componibili funzionali standard e analogici offrono molteplici opzioni di impostazione dei parametri e dei modi operativi. Tutte le attività si adattano in modo flessibile all'applicazione.

Silhouette di un uomo di fronte allo spazio

I morsetti Inline ECO possono essere combinati con tutti i morsetti Inline e gli altri componenti della serie Inline.

Morsetto adattatore AXC F IL ADAPT con Inline I/O

Inline e PLCnext Technology si integrano insieme. Gli I/O Inline possono essere facilmente collegati a un PLCnext Control modulare utilizzando il morsetto adattatore AXC F IL ADAPT. Così, un potente PLCnext Control può facilmente sostituire un vecchio Inline Controller.

Inline per l'automazione di edifici

Inline per l'automazione di edifici

Inline per l'automazione di edifici

Con il controllore efficiente ILC 2050 BI automatizzi diversi impianti in modo rapido ed efficiente all'interno di edifici, centri dati e immobili decentrati. Il dispositivo dispone di numerose interfacce e supporta i protocolli rilevanti dell'automazione di edifici. L'estensione con una varietà di componenti I/O del sistema Inline garantisce la costruzione semplice di una stazione di automazione modulare. I tipi di dati dei vari protocolli vengono normalizzati, in modo da consentire l'automazione basata sull'IoT.