Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element rileva i segnali di corrente analogici.
AXL SE AI4 I 0-20
-
Modulo analogico
1296378
Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
4 canali di ingresso analogici
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Campo di corrente: 0 mA ... 20 mA
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Risoluzione: 12 bit
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura