Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il morsetto consente l’emissione della tensione di alimentazione a 24 V dal circuito di segmento (US). Esso consente così l'alimentazione a 24 V da US per i sensori collegati ai morsetti Inline IB IL 24 DI.../HD-PAC tramite connessione a 1 conduttore.
IB IL PD 24V-PAC
-
Ripartitore di potenziale
2862987
Modulo Inline per la distribuzione di potenziale (24 V), completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), emissione della tensione di alimentazione a 24 V dal circuito di segmento (US)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BV
ID omologazione: 20989_C1 BVABS
ID omologazione: 22-2226444-PDADNV
ID omologazione: TAA00002CUProdotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione della tensione di segmento 24 V US