Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element rileva i segnali dei sensori di temperatura resistivi.
AXL SE RTD4 PT1000
-
Modulo di temperatura
1182190
Axioline Smart Elements, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi RTD analogici: 4 (Pt 1000), tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
4 canali di ingresso analogici per il collegamento di resistenze di misurazione della temperatura (Pt 1000)
Collegamento dei sensori con connessione a 3 conduttori
Possibilità di connettere anche sensori a 2 e 4 connettori
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Risoluzione: 16 bit
Rilevamento rottura filo
Andamento del valore sostitutivo parametrizzabile per ogni entrata
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura