IB IL AI 8/IS-PAC - Modulo analogico
2861661

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tecnica di connessione: 2/3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, alimentazione sensori integrata, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

8 ingressi di segnale Single-Ended analogici per il collegamento di sensori di corrente attivi e passivi
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Rappresentazione dei valori di misura in cinque diversi formati
Convertitore da analogico a digitale a 16 bit
Modalità multiplex dati di processo
Elevata precisione di misurazione
Elevata soppressione dei disturbi e del rumore di modo comune
Alimentaz. del sens. integrata a prova di cortocircuito
Ingressi di corrente resistenti al sovraccarico