AXL P EX IS DI16 NAM 1F - Modulo digitale
1052417

Axioline P, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 16 (NAMUR), 8 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, Funzionalità NAMUR, sicurezza intrinseca, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, compresi modulo di base bus e connettori Axioline P

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

16 segnali di ingresso NAMUR digitali per interruttori di prossimità NAMUR a norma EN 60947-5-6
Contatti non attivati
Contatti di commutazione con circuito a resistenza a norma IEC/EN 60947-5-6
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Ingressi digitali a sicurezza intrinseca con collegamento alla zona 1, alla zona 0 o alla divisione 1
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Campo di temperatura: -40 °C ... +70 °C
Con funzionalità hot-swap