RSCWE 6-3/20 - Vizsgálódugaszsor
3969959

Vizsgálódugaszsor, névleges feszültség: 400 V, csatlakozások száma: 40, pólusszám: 20, csatlakozási mód: Gyűrűs kábelsaru, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Helytakarékos a kompakt, moduláris felépítésű vizsgáló dugaszsávok révén
Az integrált, tartós kapcsolóérintkezőt a legnagyobb igényekhez fejlesztettük ki, a kiváló minőségű anyagok használata a többszörös működtetést követően is biztosítja a jeláramok átvitelét
Az előresiető és automatikus áramváltó-rövidzár maximális biztonságot nyújt