PC WORX RT BASIC - Vezérlő
2700291

Ennek az új PLC szoftvernek a segítségével a PC valós időben végzi el az összes vezérlési feladatot. Természetesen nem kell nélkülöznie klasszikus PLC-je megszokott megbízhatóságát és stabilitását sem. Vezérelje folyamatait igény szerint a PROFINET vagy az INTERBUS segítségével.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Az Ön előnyei

FTP szerver
OPC támogatás AX OPC szerver segítségével
Integrált webkiszolgáló WebVisittel való megjelenítéshez
Integrált PROFINET-Controller és PROFINET Device
Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.
Egyszerű telepítés Valueline ipari PC-kre
INTERBUS csatlakoztatása PC rákapcsoló egységen keresztül
Tervezés PC Worx-szel (IEC 61131-3)