VL2 BPC 3000
-
Box-PC
2400492
IP30 védettségű ipari Box PC (BPC) ventilátor nélküli formatervezéssel és Intel® Core™ i3-4010U processzorral. Akár 16 GB RAM. A háttértár opciók HDD-t és SSD-t tartalmaznak. A PCI vagy PCIe kártyához opciós kártyahely áll rendelkezésre.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Box-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Belső memória | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Adattároló | adattár nélkül |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Hűtés | passzív |
| PCI, 1. opció | csatlakozóhely nélkül |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Raid rendszer | RAID rendszer nélkül |
| 0, 1 | |
| Csatlakozóhelyek | PCI/PCIe optional |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | kijelző nélkül |
| Képernyő felbontása | nélkül |
| Érintéses technológia | érintéses technológia nélkül |
| Videokártya | Intel® HD Grafik 4400 |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Opcionális interfészek | opcionális interfész nélkül |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x hangkimenet (3,5 mm), 1x hangbemenet (3,5 mm) | |
| Monitorkimenet | 2 x kijelzőport |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Szélesség | 264 mm |
| Magasság | 215 mm |
| Mélység | 95 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | konfigurálástól függ |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 264 mm / 215 mm / 95 mm (konfigurálástól függ) |
| Beszerelési méret | |
| Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | / / (konfigurálástól függ) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 45 °C (HDD-vel) |
| -20 °C ... 60 °C (SSD-vel) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 15g, 11 ms, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | DIN EN 60068-2-6 |
| Szerelési mód | Álló szerelés |
| Falra szerelhető |
| Cikkszám | 2400492 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBAAA |
| Termékkulcs | DRBAAA |
| GTIN | 4055626141145 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 5 443 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5 443 g |
| Vámtarifaszám | 84715000 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
Kompatibilis termékek
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Puffermodul 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Memória 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Összekötőkábel 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Szerelési anyagok 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Memória 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Memória 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Memória 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Hűtőegység 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Tartozék 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Merevlemez-beépítőkeret 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Szoftvercsomag 1096119
-
VISU+ IPC UPGRADE - Megjelenítő szoftver 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1777992
Az Ön előnyei
Box PC (BPC) kivitelként is konfigurálható
Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
Sokoldalú és energiahatékony Intel® Core™ i3 processzor
Box PC (BPC): IP30
Különböző méretű, könnyen kivehető forgó vagy félvezetős meghajtók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51