Phoenix Contact Valueline® ipari számítógép választható konfigurációkkal. A kijelző, az adattároló, a műveleti memória, a CFast® csatlakozóhelyek és a szerelési módszer választható.
VL BPC 2000
-
Box-PC
2402759
Ventilátor nélküli Valueline® ipari box PC (BPC) IP20 védettséggel. Energiatakarékos Intel® Celeron® N2930 négymagos processzor. Max. 8 GB RAM. Opciók CFast®, HDD és SSD formátumú háttértárakhoz.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Box-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Belső memória | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Adattároló | adattár nélkül |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| 16 GB-os CFast® kártya | |
| 32 GB-os CFast® kártya | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Hűtés | passzív |
| PCI, 1. opció | csatlakozóhely nélkül |
| 2x PCI | |
| Csatlakozóhelyek | csatlakozó nélkül |
| 2x PCI | |
| Optikai meghajtó | meghajtó nélkül |
| Hajlékonylemez meghajtó | nélkül |
| Szoftverbillentyűzet | Angol |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | kijelző nélkül |
| Képernyő felbontása | nélkül |
| Érintéses technológia | érintéses technológia nélkül |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | nélkül |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (jellemzően) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Monitorkimenet | 1 x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Szélesség | 265 mm |
| Magasság | 207 mm |
| Mélység | 87 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | konfigurálástól függ |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 265 mm / 207 mm / 87 mm (konfigurálástól függ) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (A konfigurációs lehetőségek kihathatnak az üzemi hőmérsékletre. További információkat a felhasználói kézikönyvben talál) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | Impulzus, 15g, 11 ms, az IEC 60068-2-27 szabvány szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | IEC 60068-2-27 |
| Szerelési mód | Álló szerelés |
| Falra szerelhető |
| Cikkszám | 2402759 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBAAA |
| Termékkulcs | DRBAAA |
| Tömeg/db (csomagolással) | 5,32 kg |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5,32 kg |
| Vámtarifaszám | 84714100 |
| Származási ország | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
Kompatibilis termékek
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Memória 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Memória 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Merevlemez-beépítőkeret 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Memória 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Memória 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Memória 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Memória 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Összekötőkábel 2404774
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Memória 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Memória 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Szoftvercsomag 1096118
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - Szerelőkészlet 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - Szerelőkészlet 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - Szerelőkészlet 2913164
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1777992
Az Ön előnyei
Kompakt, robusztus készülékház
Különböző szerelési lehetőségek
Fal, polc
Kettő beépített 10/100/1000-Ethernet csatlakozás független MAC címekkel
2.0 és 3.0 USB csatlakozással
Akár 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51