VL2 PPC7 1000 - Panel PC
2403708

Valueline® szektori panel PC (PPC) IP65 védettséggel, 17,8 cm/7 coll méretű TFT-kijelzővel, ventilátor nélküli kialakítással és Intel® Atom™ E3845 processzorral. Max. 4 GB RAM. Adattároló opciók legfeljebb 64 GB tárhellyel.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Korszerű kezelési koncepciók a multitouch támogatás révén
Egyszerűen szervizelhető a könnyen hozzáférhető összeetvőknek köszönhetően
Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
A vonzó ipari dizájn hozzájárul berendezése felértékelődéséhez
Robusztus felépítés és stabilitás az ipari kivitelű üveg előlap révén