A Designline PPC15 1000 egy VESA-felszerelt ipari PC IP65 védettséggel és 15 hüvelykes LCD-vel LED háttérvilágítással. Az E680T 1,6 GHz-es Intel® Atom™ processzor kiegyensúlyozott processzorteljesítmény - energiahatékonyság viszonyt nyújt. A ventilátor nélküli felépítés és a rugalmas VESA-felszerelés által a DL PPC 15 1000 számos különböző alkalmazáshoz használható. Egy konfigurálható COM-port lehetővé teszi a régebbi soros készülékekre történő csatlakoztatást. A DL PPC15 1000 modern, ergonómikus felépítésű, és ellenállóképes, ahogyan az egy ipari számítógéptől elvárható
DL PPC15 1000
-
Panel PC
2701665
VESA-felszerelt, ventilátor nélküli ipari PC IP65 védettséggel, LED háttérvilágítással és rezisztív egyfunkciós érintőképernyővel rendelkező 15 collos LCD kijelzővel. Energiahatékony Intel® Atom™ processzor. 2 GB RAM. HDD/SDD adattároló opciók választható operációs rendszerrel.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Könnyen karbantartható
LED háttérvilágítás
Energiahatékony processzor
Modern, ergonómikus felépítés
Bővített hőmérséklet-tartomány
Konfigurálható
Teljes körű, IP65-védelem