VL2 PPC9 1000 - Panel PC
2403709

Valueline® szektori panel PC (PPC) IP65 védettséggel, 22,9 cm/9 coll méretű TFT-kijelzővel, ventilátor nélküli kialakítással és Intel® Atom™ E3845 processzorral. Max. 4 GB RAM. Adattároló opciók legfeljebb 64 GB tárhellyel.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Korszerű kezelési koncepciók a multitouch támogatás révén
Egyszerűen szervizelhető a könnyen hozzáférhető összeetvőknek köszönhetően
Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
A vonzó ipari dizájn hozzájárul berendezése felértékelődéséhez
Robusztus felépítés és stabilitás az ipari kivitelű üveg előlap révén