VL2 PPC 1000 - Panel PC
2403047

Valueline® ipari panel PC (PPC) IP65 védettséggel, ventilátor nélküli kialakítással és Intel® Atom ™ E3845 processzorral. Max. 4 GB RAM. HDD és SSD háttértárakkal is használható.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Korszerű kezelési koncepciók a multitouch támogatás révén
Egyszerűen szervizelhető a könnyen hozzáférhető összeetvőknek köszönhetően
Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
A vonzó ipari dizájn hozzájárul berendezése felértékelődéséhez
Robusztus felépítés és stabilitás az ipari kivitelű üveg előlap révén
Panel PC (PPC) kivitelként is konfigurálható