VL2 PPC 7000
-
Panel PC
2400346
IP66 védettségű, ventilátor nélküli, max. 16 GB RAM-mal rendelkező Intel®Core™ i5-4300U processzorral ellátott Valueline® ipari panel PC (PPC). HDD és SSD háttértárakkal is használható. Kártyahely egy darab PCI vagy PCIe kártyához áll rendelkezésre.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Panel PC (PPC) kivitelként is konfigurálható
Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
Nagy teljesítményű és energiahatékony Intel® Core™ i5 processzor
Panel PC (PPC): IP65 az első oldalon és IP20 a hátoldalon
Különböző méretű, könnyen kivehető forgó vagy félvezetős meghajtók