VL2 BPC 1000
-
Box-PC
2403046
IP30 védettségű, ventilátor nélküli, max. 4 GB RAM-mal rendelkező Intel® Atom™ E3845 processzorral ellátott ipari Box PC (BPC). HDD és SSD háttértárakkal is használható.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Box-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Belső memória | 4 GB DDR3 |
| Adattároló | adattár nélkül |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Hűtés | passzív |
| Csatlakozóhelyek | 1x SD |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | kijelző nélkül |
| Képernyő felbontása | nélkül |
| Érintéses technológia | érintéses technológia nélkül |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | nélkül |
| Videokártya | Intel® HD Grafika |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Hullámosság | max. 10 % |
| Jellemző áramfelvétel | 0,9 A |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Opcionális interfészek | opcionális interfész nélkül |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Monitorkimenet | 1 x DisplayPort |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Szélesség | 271 mm |
| Magasság | 211 mm |
| Mélység | 65 mm |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 271 mm / 211 mm / 65 mm |
| Készülékház anyaga | Galvanizált acéllemez, porszórt felület (fekete) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 45 °C (HDD-vel) |
| 0 °C ... 50 °C (SSD-vel) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 20 % ... 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | DIN EN 60068-2-27 |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g SSD-vel, 0,5g HDD-vel, EN 60068-2-6 szerint |
| Szerelési mód | Álló szerelés |
| Falra szerelhető |
| Cikkszám | 2403046 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBAAA |
| Termékkulcs | DRBAAA |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,4 g |
| Vámtarifaszám | 84714100 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - Szoftvercsomag 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - Összekötőkábel 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Memória 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Memória 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Memória 1054264
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Szoftvercsomag 1096118
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1777992
Az Ön előnyei
Egyszerűen szervizelhető a könnyen hozzáférhető összeetvőknek köszönhetően
Ventilátor nélküli kivitel ipari alkalmazásokhoz
Box PC (BPC) kivitelként is konfigurálható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51