15 mm x 62 mm területen max. 16 csatlakozást lehet megvalósítani egy Axioline Smart Element egységen. Max. 1,5 mm² vezeték-keresztmetszetű, műanyag galléros érvéghüvelyes vezetőket lehet csatlakoztatni.
Axioline F, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, HART funkciók, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt