AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P - Kommunikációs modul
2701513

Axioline E, PROFINET, M12-es dugaszolható csatlakozó, IO-Link portok A osztály: 4, csatlakozási mód: M12-es dugaszolható csatlakozó, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, IO-Link portok B osztály: 4, csatlakozási mód: M12-es dugaszolható csatlakozó, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális bemenetek a 2. érintkezőn, A-típusú portok esetén: 4, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Műanyag tokozat, védettség: IP65/IP67

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csatlakoztatás a PROFINET hálózathoz M12 dugaszcsatlakozókkal ("D" kódolású)
Átviteli sebesség: 100 Mbit/s
Négy IO-Link eszköz csatlakoztatása kiegészítő digitális bemenettel
Négy IO-Link aktor csatlakoztatása kiegészítő feszültségellátással
IO-Link-portok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású, 5 pólusú)
V1.1.2 verziójú IO-Link specifikáció
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
IP65/67 védettség