NF PD IOL B - Induktív csatoló
1736167

Bázisállomás, érintés nélküli energia- és IO-Link csatoló, 18 W, M12-es csatlakozástechnika, IO-Link Class A port, IP68, M30 x 1,5 kialakítás, NF PD IOL R-rel kombinálható

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Érintésmentes: nincs mechanikus kopás, nincs szennyeződés, nincs elakadás a csatlakoztatás során
Rugalmas: A tápellátás mellett IO-Link adatok vagy két digitális PNP jel is továbbítható.
Robusztus: IP68 védettségű rozsdamentes acél ház M12-es csatlakozókkal a nagy igényeket támasztó környezetben való alkalmazáshoz
Kompakt: M30-as kialakítás a helytakarékos szereléshez
Plug and play: A bázisállomás és a távoli csatolók automatikusan csatlakoznak egymáshoz tetszőleges számban (1:n), nincs szükség konfigurálásra

Gyakran ismételt kérdések


Teljesítik a készülékek a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) kiberbiztonsági követelményeit?

Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel... Bővebben

Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel a hálózati kommunikációhoz. Nem zavarják a hálózati kommunikációt és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal. Ezért ez a követelmény nem vonatkozik ezekre a készülékekre.
3. cikk (3) bek. e) pont: Nem alkalmazandó a készülékekre, mivel nem dolgoznak fel személyes adatokat, és nem érintik a végfelhasználók magánéletét
3. cikk (3) bek. f) pont: Nem alkalmazandó, mivel a készülékek nem használatosak pénzügyi tranzakciókhoz

Kevesebb