Ez az Axioline E készülék IO-Link-A porton keresztül csatlakozik IO-Link masterhez. Ezzel a készülékkel ellenállásos hőmérséklet-érzékelők jeleit lehet rögzíteni. A készülék támogatja DIN EN 60751 szerinti platinaszenzorokat. Az IO-Link masteren keresztül különféle hálózatokon belül lehetséges a használat.
AXL E IOL RTD4 M12 3M
-
Hőmérsékletmodul
1293247
Axioline E, Hőmérséklet-adatgyűjtő készülék, Analóg bemenetek: 4, csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt), IO-Link, védettség: IP65/IP67/IP69
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 30 mm |
| Magasság | 184 mm |
| Mélység | 30,3 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Készülékház anyaga | Cink présöntvény |
| IO-Link | |
| Portok száma | 1 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Push-pull gyorscsatlakozó az IEC 61076-2-010 szerint vagy csavaros csatlakozás az IEC 61076-2-101 szerint |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Porttípus | A osztály |
| Specifikáció | V1.1.3 |
| Polaritástévesztés elleni védelem | van |
| Átviteli sebesség | 230,4 kBit/s (COM3) |
| Ciklusidő | 2 ms |
| Folyamatadatok száma | 8 Byte (Bemeneti adatok) |
| 0 Byte (Kimeneti adatok) | |
| Analóg | |
| Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
| A bemenet leírása | Bemenetek rezisztív hőmérsékletmérő szenzorok számára |
| Bemenetek száma | 4 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Push-pull gyorscsatlakozó az IEC 61076-2-010 szerint vagy csavaros csatlakozás az IEC 61076-2-101 szerint |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt) |
| A/D átalakító felbontása | 24 Bit |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt érzékelők |
| Adatformátumok | Szabványosított ábrázolás |
| Mérési érték ábrázolása | 16 Bit (15 Bit + előjel) |
| Bemeneti szűrési idő | 120 ms |
| Áramforrások névleges értéke | 1 mA (Pt 100; szaggatott áram, a megadott érték a letapogatási fázisban érvényes) |
| 210 µA (Pt 1000; szaggatott áram, a megadott érték a letapogatási fázisban érvényes) | |
| Differenciális nemlinearitás | típ. 1 ppm / ±0,0001 % (minden területen) |
| Integrális nemlinearitás | típ. 30 ppm / ±0,003 % (Pt 100) |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| Túlfeszültség-védelem (35 V 0,5 s-ra) | |
| Termékcsalád | Axioline E |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Különleges tulajdonságai | IO-Link |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Tápellátás: IO-Link | |
| Megnevezés | IO-Link port tápellátása (L+) |
| Perifériák névleges tápfeszültsége | 24 V DC (Az IO-Link-master IO-Link interfészén keresztül biztosított.) |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Névleges áram eszközönként | kb. 35 mA |
| Áramfelvétel | max. 50 mA (készülékenként; figyelembe kell venni az IO-Link Master L+ által szolgáltatott áramát) |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; igen |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás L+ (IO-Link) / üzemi földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os L+ (IO-Link) / analóg bemenetek | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Analóg bemenetek / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Bővített, lásd a „Alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között” fejezetet az adatlapon) | |
| Védettség | IP65/IP67/IP69 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % |
| Vizsgálat (káros gáz) | |
| Vizsgálati szabvány | IEC 60068-2-60:2015 4. módszer |
| Hőmérséklet | 25 °C ±1 K |
| Légnedvesség (relatív) | 75 % ±3 % |
| Vizsgálati időtartam | 14 Nap |
| Térfogati koncentráció H2S (Hidrogén-szulfid) | 10 ppb ±5 ppb |
| Térfogati koncentráció NO2 (Nitrogén-dioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Térfogati koncentráció Cl2 (Klór) | 10 ppb ±5 ppb |
| Térfogati koncentráció SO2 (Kén-dioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Vizsgálat (Sópermetköd) | |
| Vizsgálati szabvány | DIN EN 60068: 2-52 |
| Ciklusok száma | 4 |
| Ciklusonkénti vizsgálati lépések | 2 |
| Vizsgálati időtartam (Összesen) | 168 h |
| Tesztlépés (Sóköd) | 2 h a 5 % ±0,5 % NaCl, ph-érték 6,5...7,2 esetén 35 °C ±2 K |
| Tesztlépés (Páratartalom) | 166 h a 93 % ±3 % Páratartalom esetén 40 °C ±2 K |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Csavaros szerelés |
| Cikkszám | 1293247 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI7MF |
| Termékkulcs | DRI7MF |
| GTIN | 4063151527969 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 300 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 286 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | a961ae2e-df76-40c7-b832-ee251bd5516b |
Kompatibilis termékek
-
UCT-EM (20X9) - Bepattintható címke 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Műanyag lapka 0830989
-
US-EML (20X8) - Jelölőcímke 0800458
-
PROT-M12 - Zárócsavar 1680539
-
PROT-M12 SH - Zárócsavar 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-elosztó 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-elosztó 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-elosztó 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Szenzor/aktor kábel 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Szenzor/aktor kábel 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Szenzor/aktor kábel 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Szenzor/aktor kábel 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Szenzor/aktor kábel 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - Szenzor/aktor kábel 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Szenzor/aktor kábel 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Szenzor/aktor kábel 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - Dugaszolható csatlakozó 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - Dugaszolható csatlakozó 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - Dugaszolható csatlakozó 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - Dugaszolható csatlakozó 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - Dugaszolható csatlakozó 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - Dugaszolható csatlakozó 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Dugaszolható csatlakozó 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Dugaszolható csatlakozó 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Dugaszolható csatlakozó 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Dugaszolható csatlakozó 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Dugaszolható csatlakozó 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Dugaszolható csatlakozó 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
NF PD IOL R - Induktív csatoló 1736165
-
NF PD IOL B - Induktív csatoló 1736167
Az Ön előnyei
Csatlakozás egy IO-Link masterhez M12-es dugaszcsatlakozóval („A” kódolású, 4 pólusú)
"A" típusú port
V1.1.3 verziójú IO-Link specifikáció
4 analóg bemeneti csatorna hőmérséklet-mérőellenállások (RTD) csatlakoztatásához
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Diagnosztikai és állapotjelzések
Mentett készülék-típustábla
IP65/67/69 védettség
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51