SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Szenzor/aktor kábel
1224252

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 Push-Pull, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12 Push-Pull, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben