Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 10 m
Szenzor/aktor kábelek
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 5 m
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, kábelhossz: 5 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: 5 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: 10 m
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 5 m
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 5 m
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 3 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: 0,6 m
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 3 m