AXL E PN IOL4/0 DIO8 M12 6M-L - Kommunikációs modul
1300923

Axioline E, IO-Link Master és digitális bemeneti/kimeneti készülék, PROFINET, M12-es dugaszolható csatlakozó, D kódolású, IO-Link portok A osztály: 4, csatlakozási mód: M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális bemenetek a 2. érintkezőn, A-típusú portok esetén: 4, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP65/IP67/IP69

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csatlakozás M12-es ush-pull gyorscsatlakozású dugaszolható csatlakozókkal, vagy csavaros csatlakozással
Az ábrán a PROFINET V2.4 specifikációnak megfelelő PROFINET eszköz látható („C” megfelelőségi osztály) (IRT-Switch)
PROFINET S2 rendszerredundancia támogatása
Legalább 1 ms ciklusidejű PROFINET támogatása
V1.1.2 verziójú IO-Link specifikáció
2 Ethernet port (integrált switch-csel)
Átviteli sebesség: 100 Mbit/s
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
IP65/67/69 védettség