SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Táp-vezeték
1425037

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: L, kábelhossz: 1,5 m, egyenáramhoz 12 A / 63 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás elleni védelem speciális L-kódolással
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték