WMTW (23X4)R
-
Kábeljelölő
0831004
Kábeljelölő, Tekercs, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 35 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 3000, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 23 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Belyezhető vezetékjelölő befűzési és behúzási segédlettel jelölőhüvelyekhez
A behelyezhető lapok a PATG/PATO... rendszerek jelölőhüvelyeinek feliratozására szolgálnak
Egyszerű szerelés a befűzési és behúzási segítségnek köszönhetően, amely a perforációnak köszönhetően a behelyezést követően egyszerűen leválasztható a jelölőről
A speciális körvonaluknak köszönhetően a behelyezhető lapok biztonságosan a feliratozó hüvelyben maradnak