NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Hálózati kábel
1476025

Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12 Push-Pull, kódolás: D / IP67, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek