SACC-P12MS-5PL-CM M
-
Dugaszolható csatlakozó
1438156
Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 5-pólusú, nem árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12 Push-Pull, kódolás: A, Push-Lock rugós csatlakozás, recézett anyag: Műanyag, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Időtakarékos Push-Lock csatlakozás: a vezetők szerszám nélküli csatlakoztatása és bontása az érintkezőkar nyitásával
Intuitív csatlakoztatás: az egyes sodratok egyszerű hozzárendelése az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való jelölésének köszönhetően
Beépített Push-in Technology: a tömör és előkezelt vezetők egyszerűen és szerszám nélkül köthetők be közvetlen dugaszolással.
Ütés- és rezgésálló csatlakozás: a jól bevált rugóerős technika garantálja a szilárd és biztonságos összeköttetést.
Időmegtakarítás a push-pull gyorsreteszeléssel történő szerelésnek köszönhetően