SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Tápcsatlakozó
1151390

Tápcsatlakozó, Teljesítmény, 5-pólusú, nem árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: L, Push-Lock rugós csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 8 mm ... 13 mm, 5. érintkező előbb érintkezik

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Időtakarékos Push-Lock csatlakozás: a vezetők szerszám nélküli csatlakoztatása és bontása az érintkezőkar nyitásával
Intuitív csatlakoztatás: az egyes sodratok egyszerű hozzárendelése az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való jelölésének köszönhetően
Beépített Push-in Technology: a tömör és előkezelt vezetők egyszerűen és szerszám nélkül köthetők be közvetlen dugaszolással.
Ütés- és rezgésálló csatlakozás: a jól bevált rugóerős technika garantálja a szilárd és biztonságos összeköttetést.