SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Adatvonali csatlakozók
1521261

Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: D, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, kábeltömszelence Pg9, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm

Termékrészletek









Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben