SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Táp-vezeték
1424120

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: T, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 1,5 m, egyenáramhoz 12 A / 63 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális T-kódolással
A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték