Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Táp-vezeték
1408819

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz derékszögű M12, kódolás: T, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 2 m, egyenáramhoz 12 A / 63 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális T-kódolással
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték