Távoli I/O rendszerek

Távoli I/O rendszerek

A Phoenix Contact IP20 és IP65/67 védettségű távoli I/O rendszerei alkalmasak az összes szokásos buszrendszerhez és hálózathoz. A be- és kimeneti jeleket érzékelje Ön is közvetlenül a kapcsolószekrényben, vagy a berendezéseiben és a gépeiben. Ezek lehetővé teszik az adat- és jelforgalom megbízható átvitelét, a különböző alkalmazási területekhez optimalizált módon. Használjon ehhez különböző mechanikai tulajdonságú és funkciójú termékeket.

Go to Product Detail Page for item 2702017
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H - Digitális modul
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H - Digitális modul
2702017

Axioline F, Digitális beviteli/kimeneti modul, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Önnek nyújtott előnyök

  • Távoli I/O rendszerek széles kínálata kapcsolószekrényekhez és terepi installációhoz
  • Egyszerű integrálás az irányító rendszerekbe leíró fájlokkal
  • Rugalmas alkalmazás a sokféle funkció és a különböző kialakítások révén
  • A berendezések megnövelt rendelkezésre állása a megbízhatóságnak köszönhetően, a legnehezebb körülmények között is
  • Nagyobb rugalmasság és sokféle funkció az IO-Link kommunikáció révén

Új termékek

Axioline E – digitális IP65/67 védettségű IO-Link I/O boxok, DIO8, DI8
I/O modulok hőmérséklet-érzékeléshez az Axioline P távoli I/O rendszerben
I/O modul hőmérséklet-érzékeléshez az Axioline F távoli I/O rendszerhez
Axioline Smart Elements soros interfésszel (RS-232/RS-485) és kibővített funkcionalitással
I/O modul két számláló bemenettel az Axioline F távoli I/O rendszerhez
Axioline Smart Elements – I/O bemeneti modul 48 V DC jelekhez
IAxioline E O-Link I/O box terepi installációhoz
Passzív, analóg, üzem közben cserélhető bemeneti modulok az Axioline P távoli I/O rendszerhez
Passzív analóg bemeneti modulok az Axioline F távoli I/O rendszerhez
AXL F PSRTD8 1F
IO-Link-I/O Box terepi installációhoz
Modbus/TCP buszcsatoló
Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Elements – dugaszolható analóg bemeneti és kimeneti I/O modulok

IO-Link I/O box terepi installációhoz

Legfeljebb nyolc digitális érzékelő csatlakoztatása

Ez az Axioline E készülék IO-Link B porton keresztül csatlakoztatható az IO-Link masterhez. Ezért a digitális jelek IO-link használatával végzett gyűjtésére és kiadására is alkalmas. Az IO-Link master lehetővé teszi a különböző hálózatokon belüli használatot.

Fő jellemzők

  • Csatlakozás egy IO-Link masterhez M12-es dugaszolható csatlakozóval („A” kódolású, 4 pólusú)
  • „A" típusú port
  • V1.1.3 verziójú IO-Link specifikáció
  • Max. 8 bemenet ill. 8 be-/kimenet csatlakoztatása M12-es dugaszolható csatlakozókkal („A” kódolású, 5 pólusú)
  • IP65/67/69 védettség
  • Egycsatornás diagnosztika
  • 30 mm-es beépítési szélesség

Önnek nyújtott előnyök

  • Szenzorok és aktorok csatlakoztatása a folyamat közvetlen közelében, szűkös helyviszonyok esetén
  • Nagy teljesítmény minimális kábelezési ráfordítással
  • Gyors telepítés az M12 push-pull gyorscsatlakozás-technikának köszönhetően
  • Hosszú élettartam és a berendezések rendelkezésre állása a robusztus kialakításnak köszönhetően
  • Optimális csatlakoztathatóság a jövőálló automatizálásért

I/O modulok hőmérséklet-érzékeléshez

Ellenállás-hőmérsékletérzékelő csatlakoztatása

Az új RTD modulokat a nagy rendelkezésre állású Axioline P távoli I/O rendszerhez tervezték. Az ellenállásos hőmérséklet-érzékelők jeleinek rögzítésére szolgálnak. A modulok támogatják az összes megszokott platina- és nikkelérzékelőt.

Fő jellemzők

  • 8 analóg bemeneti csatorna hőmérséklet-mérőellenállások (RTD) csatlakoztatásához
  • Max. 10 kΩ-os lineáris bemenetek
  • Bővített hőmérséklet-tartomány: -40°C – +70°C
  • Működés közben cserélhető (hot swap) I/O modulok
  • Gyújtószikramentes és nem gyújtószikramentes bemenetek
  • A szenzorok csatlakoztatása 2, 3 és 4 vezetős technikával

Önnek nyújtott előnyök

  • Megfelel minden alkalmazás követelményeinek az összes megszokott RTD és lineáris ellenállás bemenetek csatlakozásaival
  • Alkalmazási rugalmasság és nagyobb érzékelőtávolságok a 2-, 3- és 4-vezetékes technológiának köszönhetően
  • Nagyfokú megbízhatóság és rendelkezésre állás a bővített hőmérséklet-tartománynak és a rendszerszintű működés közbeni cserélhetőség (hot-swap) képességnek köszönhetően

I/O modul hőmérséklet-érzékelésre

Ellenállás-hőmérsékletérzékelő csatlakoztatása

A modul Axioline F I/O állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Az ellenállásos hőmérséklet-érzékelők jeleinek rögzítésére szolgál az Ex területeken, a 0. és az 1. zónában. A modul támogatja az összes elterjedt platina- és nikkelérzékelőt.

Fő jellemzők

  • 8 analóg bemeneti csatorna hőmérséklet-mérőellenállások (RTD) csatlakoztatásához
  • Max. 10 kΩ-os lineáris bemenetek
  • Bővített hőmérséklet-tartomány: -40°C – +70°C
  • Gyújtószikramentes bemenetek
  • A szenzorok csatlakoztatása 2, 3 és 4 vezetékes technikával

Önnek nyújtott előnyök

  • Megfelel minden alkalmazás követelményeinek az összes szokásos RTD és lineáris ellenállásbemenet csatlakoztatásával
  • Alkalmazási rugalmasság és nagyobb érzékelőtávolságok 2, 3 és 4 vezetékes technológia alkalmazásával
  • Nagyfokú megbízhatóság a bővített hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
  • RTD érzékelők csatlakoztatása a 0. és 1. zónában

Soros interfésszel ellátott I/O modulok

Bővített funkciókörrel ellátott változatok

Ezek az Axioline Smart Elements elemek lehetővé teszik a kereskedelemben kapható, soros interfésszel ellátott perifériás készülékek működését a buszrendszerben. A soros interfészen akár 230 400 bit/s átviteli sebesség is lehetséges. Többek között a Modbus/RTU protokoll is támogatást élvez.

Fő jellemzők

  • Egy-egy soros be- és kimeneti csatorna
  • RS-485 vagy RS-232 interfész
  • Az adat- és stopbitek száma, illetve a paritás beállítható
  • Különféle protokollok támogatása
  • Modbus/RTU kliens és szerver támogatás
  • A soros interfész 61 bájtnyi adatát lehet átvinni ciklusonként

Önnek nyújtott előnyök

  • A soros interfészen keresztül továbbított adatok gyors elérése
  • A Modbus/RTU-táviratok célzott kiszűrése beállítható címszűrővel
  • Optimalizált alkalmazkodás a Modbus/RTU szerverek válaszidejéhez
  • Jelentős helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a modulárisan kombinálható I/O rendszernek köszönhetően

I/O modul két számláló bemenettel

Impulzussorozatok észlelése

Ez az Axioline F számlálómodul az érzékelők gyors impulzussorozatait gyűjti és dolgozza fel. Az I/O modul két számlálócsatornával van ellátva. A modul négy különböző üzemmódban működhet: eseményszámlálás, frekvenciamérés, időmérés és sebességmérés.

Fő jellemzők

  • 2 számláló bemenet
  • 32 bites számláló (felfelé és lefelé)
  • Maximális bemeneti frekvencia: 200 kHz
  • Egyszeres vagy periodikus számlálás

Önnek nyújtott előnyök

  • Csatornánként két kimenet vezérlése összehasonlítható értékektől függően
  • A számlálás rugalmas vezérlése egy hardveres vagy szoftveres vezérlőbemenettel (gate)
  • Rövid telepítési idők a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően
  • Robusztus mechanika különböző alkalmazásokhoz

Digitális I/O modul

Bemeneti modul 48 V DC jelekhez

Az Axioline Smart Element egy digitális bemeneti modul 48 V DC jelekkel működő alkalmazásokhoz. Különböző hálózatokban üzemeltethető, ha egy PLCnext Control vezérlőhöz vagy egy buszcsatlakozóhoz van csatlakoztatva a hátlapon keresztül.

Fő jellemzők

  • 8 digitális bemenet, az EN61131-2 1. típus és 3. típus szerinti 48 V DC bemenetekhez
  • Névleges feszültség: 48 V DC
  • Névleges áram: 2,4 mA
  • Szűrési idő: <1 ms
  • Tárolt készülék-típustábla

Önnek nyújtott előnyök

  • 48 V DC jelekkel működő alkalmazásokban használható
  • Az érzékelők csatlakoztatása potenciálmentes kétvezetékes technikával
  • A kompakt készülékkialakítás helyet takarít meg a kapcsolószekrényben
  • Direkt rugós csatlakozástechnika a gyors kábelezéshez

IO-Link I/O box terepi installációhoz

Legfeljebb nyolc digitális érzékelő csatlakoztatása

Ez az Axioline E készülék IO-Link-B porton keresztül csatlakozik IO-Link masterhez. Ezért a digitális jelek IO-link használatával végzett gyűjtésére és kiadására is alkalmas. Az IO-Link master lehetővé teszi a különböző hálózatokon belüli használatot.

Fő jellemzők

  • Csatlakozás egy IO-Link masterhez M12-es dugaszolható csatlakozóval („A” kódolású, 5 pólusú)
  • B típusú port
  • V1.1.3 verziójú IO-Link specifikáció
  • Max. 16 be-/kimenet csatlakoztatása M12-es dugaszolható csatlakozókkal („A” kódolású, 5 pólusú)
  • Diagnosztikai és állapotjelzések
  • Egycsatornás diagnosztika
  • Védettség: IP65, IP67, IP69

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy teljesítmény minimális kábelezési ráfordítással
  • Gyors telepítés az M12 push-pull gyorscsatlakozás-technikának köszönhetően
  • Hosszú élettartam és a berendezések rendelkezésre állása a robusztus kialakításnak köszönhetően
  • Optimális csatlakoztathatóság a jövőálló automatizálásért

Passzív, analóg, üzem közben cserélhető bemeneti modulok

HART-eszközök közvetlen csatlakoztatása

Az üzem közben cserélhető Axioline P távoli I/O rendszerhez tartozó analóg 8 csatornás HART bemeneti modulok 4 vezetős HART eszközökhöz való csatlakoztatásra szolgálnak, külön tápellátással. Ezek mind gyújtószikramentes, mind nem gyújtószikramentes kivitelben kaphatók.

Fő jellemzők

  • Hot-swap I/O modulok
  • Ciklikus analóg és HART adatok
  • Nem ciklikus HART adatok
  • Gyújtószikramentes és nem gyújtószikramentes bemenetek
  • Bővített hőmérséklet-tartomány

Önnek nyújtott előnyök

  • Szabványos analóg és HART folyamatadatok egyidejű fogadása
  • A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása az Axioline P távoli I/O rendszer jellemzői révén
  • A gyújtószikramentes bemenetek révén lehetőség van folyamatalkalmazások megvalósítására

Passzív analóg bemeneti modulok

HART-eszközök közvetlen csatlakoztatása

Az Axioline F távoli I/O rendszerhez tartozó analóg 8 csatornás HART bemeneti modulok 4 vezetős HART eszközökhöz való csatlakoztatásra szolgálnak, külön tápellátással. Ezek mind gyújtószikramentes, mind nem gyújtószikramentes kivitelben kaphatók.

Fő jellemzők

  • Ciklikus analóg és HART adatok
  • Nem ciklikus HART adatok
  • Gyújtószikramentes és nem gyújtószikramentes bemenetek
  • Bővített hőmérséklet-tartomány

Önnek nyújtott előnyök

  • Szabványos analóg és HART folyamatadatok egyidejű fogadása
  • Egyszerű diagnosztika és konfigurálás a DTM támogatásnak köszönhetően
  • A gyújtószikramentes bemenetek révén lehetőség van hibrid folyamatalkalmazások megvalósítására

Analóg biztonsági I/O modul

Biztonságos hőmérsékletmérés

Az Axioline F család új AXL F PSRTD8 1F biztonsági modulja biztonságos analóg bemeneteket kínál az ellenállásos hőmérséklet-érzékelők érzékeléséhez. Akár 8 érzékelő csatlakoztatható. Emellett rugalmas és egyszerű használatot tesz lehetővé az érzékelőtípusok széles skálájához.

Fő jellemzők

  • Biztonságos, ellenállásos hőmérsékletmérés
  • Nyolc analóg hőmérséklet-bemenet
  • 2-, 3- vagy 4-vezetékes vezetékcsatlakozás-technika
  • Mérések 0 Ohm-tól ... 5000 Ohmig
  • PROFIsafe 2.6
  • Az EN ISO 13849-1 szerinti Cat. 4/PL e kategóriáig
  • IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig

Önnek nyújtott előnyök

  • Rugalmas használat a különböző érzékelőtípusok (Pt, Ni és KTY) integrálásának köszönhetően
  • A berendezések nagyobb fokú rendelkezésre állása az integrált diagnosztikai technológiának köszönhetően
  • Egyszerűsített adatfelhasználás a mért értékek szabványosított megjelenítésének köszönhetően
  • Gyors telepítés a push-in technológiával
  • Gyártófüggetlen használat a PROFIsafe rendszernek köszönhetően

IO-Link-I/O Box terepi installációhoz

Legfeljebb 16 digitális érzékelő csatlakoztatása

Ez az Axioline E készülék IO-Link-A porton keresztül csatlakozik IO-Link masterhez. Ezért a digitális jelek IO-link használatával végzett gyűjtésére és kiadására is alkalmas. Az IO-Link masteren keresztül különféle hálózatokon belül lehetséges a használat.

Fő jellemzők

  • „A" típusú port
  • V1.1.3 verziójú IO-Link specifikáció
  • Max. 16 bemenet csatlakoztatása M12-es dugaszolható csatlakozókkal
  • Diagnosztikai és állapotjelzések
  • IP65/67/69 védettség

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy teljesítmény minimális kábelezési ráfordítással
  • Gyors telepítés az M12 push-pull gyorscsatlakozás-technikának köszönhetően
  • Hosszú élettartam és a berendezések rendelkezésre állása a robusztus kialakításnak köszönhetően
  • Optimális csatlakoztathatóság a jövőálló automatizálásért

Modbus/TCP buszcsatoló

Axioline P

A Modbus/TCP interfésszel rendelkező buszcsatoló az Axioline P I/O rendszer minden robusztus funkciójával fel van szerelve – beleértve a redundanciaképességet is. Mostantól a működés közben cserélhető I/O-kat Modbus/TCP-kapcsolattal lehet csatlakoztatni.

Fő jellemzők

  • Integrált webkiszolgáló
  • I/O-konfigurálás webkiszolgálón keresztül
  • Redundáns buszcsatoló

Önnek nyújtott előnyök

  • A buszcsatoló üzembe helyezéséhez külön szoftverre nincs szükség
  • I/O-k konfigurálása és kezelése a webszerveren keresztül
  • Az I/O rendszer két saját IP-címmel rendelkező buszcsatolóval konfigurálható a kliens-szerver kommunikációhoz

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

A TÜV-tanúsítvánnyal ellátott új Axioline Smart Elements elemek biztonságos kommunikációt tesznek lehetővé az EtherCAT-on keresztül (FSoE).
Az Axioline Smart Elements elemek dugaszolható, rendszerfüggetlen, buszkommunikáció nélküli modulok. Az egyes elemek csak az I/O funkciókat látják el. Az adott I/O rendszerrel való buszkommunikáció csak akkor valósul meg, ha a modul csatlakozik egy adapterként funkcionáló hátlaphoz.

Fő jellemzők

  • Nyolc biztonsági digitális bemenet két tesztimpulzussal
  • Négy biztonsági digitális kimenet, max. 2 A

Önnek nyújtott előnyök

  • Biztonságos kommunikáció EtherCAT-on keresztül (FSoE)
  • TÜV-tanúsítvánnyal a legszigorúbb biztonsági követelményekhez, akár PL e / SIL 3 szintig
  • Jelentős helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a modulárisan kombinálható I/O rendszernek köszönhetően
  • Kevesebb időráfordítás a vezetékezésre a direkt rugós technikának köszönhetően
  • Egyszerű állapotjelzés LED-ekkel

Analóg be- és kimeneti modulok

Axioline Smart Elements

Az Axioline Smart Elements elemek a Smart Element interfészekkel rendelkező rendszerekbe integrálhatók. Alkalmasak a PLCnext Control termékcsalád összes vezérlőjéhez és az Axioline F buszcsatolókhoz. Az új I/O modulok négy -10 V és 10 V közötti analóg jel üzemeltetését teszik lehetővé.

Fő jellemzők

  • Négy analóg kimeneti csatorna
  • Jeltartomány: -10 V ... 10 V
  • Négy analóg bemeneti csatorna
  • Jeltartomány: -10 V ... 10 V

Önnek nyújtott előnyök

  • Négy analóg csatorna kompakt házban
  • Jelentős helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a modulárisan kombinálható I/O rendszernek köszönhetően
  • Kevesebb időráfordítás a vezetékezésre a Push-in Technologynak köszönhetően
  • Egyszerű állapotjelzés LED-ekkel

Kompakt és rugalmas
Axioline Smart Elements

A dugaszolható Axioline Smart Elements elemek rendszerfüggetlen, buszkommunikáció nélküli I/O modulok. Az egyes elemek csak az I/O funkciókat látják el. Az adott I/O rendszerrel való buszkommunikáció csak akkor valósul meg, ha a modul csatlakozik egy adapterként funkcionáló hátlaphoz. Így az Axioline Smart Elements elemek univerzálisan és rugalmasan használhatók fel.

Ugrás a termékekhez
Axioline Smart Elements

Az Axioline Smart Elements tulajdonságai

Kompakt készülék-kialakítás: Axioline Smart Element
Direkt rugós csatlakozástechnika: Axioline Smart Elements
Rendszerfüggetlen interfész: Axioline Smart Elements
Kézi kireteszelő mechanizmus: Axioline Smart Elements
Kompakt készülék-kialakítás: Axioline Smart Element

15 mm x 62 mm területen max. 16 csatlakozást lehet megvalósítani egy Axioline Smart Element egységen. Max. 1,5 mm² vezeték-keresztmetszetű, műanyag galléros érvéghüvelyes vezetőket lehet csatlakoztatni.

Direkt rugós csatlakozástechnika: Axioline Smart Elements

Valamennyi Axioline Smart Elements elem teljes körűen direkt rugós csatlakozástechnikával van ellátva a jelek különösen gyors csatlakoztatásához.

Rendszerfüggetlen interfész: Axioline Smart Elements

A rendszerfüggetlen interfészen keresztül az Axioline Smart Elements elemek könnyen integrálhatók a különböző megoldási koncepciókba.

Kézi kireteszelő mechanizmus: Axioline Smart Elements

Az Axioline Smart Elements elemeket egyszerűen dugaszolni lehet a megfelelő interfésszel ellátott tartómodulokba. Az eltávolítás is nagyon könnyű az egyszerű kireteszelő mechanizmusnak köszönhetően.

Axioline Smart Elements a Axioline F távoli I/O rendszerben

Axioline Smart Elements a Axioline F távoli I/O rendszerben

Alkalmazási eset az Axioline F távoli I/O rendszerben

Az Axioline F állomásokon belül a hagyományos Axioline F modulok, az Axioline F hátlapok, valamint az Axioline Smart Elements elemek tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Így az Axioline Smart Elements elemek a már meglevő Axioline F buszcsatolókhoz vagy Axiocontrol vezérlőkhöz (pl. PLCnext Control vagy hagyományos PLC-k) csatlakoztatva üzemeltethetők.

A speciális fejlesztésű Axioline F hátlapok négy és hat Smart Elements elemhez kínálnak csatlakozóhelyet. A rugalmasságnak köszönhetően az Axioline Smart Elements elemeket az Axioline F hátlap tetszőleges helyére lehet dugaszolni. A hátlap kétsoros elrendezésének köszönhetően ezáltal az I/O állomás beépítési szélessége óriási mértékben csökken.

Gyors adatgyűjtés és egyszerű kezelés – a legkedvezőtlenebb körülmények között is
Axioline F

Az Axioline F a kapcsolószekrényekhez való blokkmoduláris felépítésű I/O rendszer. Az Axioline F nyitott minden Ethernet-alapú kommunikációs protokoll számára, különféle kivitelekben rendelhető, így a lehető legnagyobb rugalmasságot teszi lehetővé.

Ugrás a termékekhez
Axioline F

Az összetevőtől a rendszerig

Interaktív kép: Az Axioline F rendszer
PLCnext Control
A buszcsatoló alternatívájaként az Axioline F állomásokat távoli rendszerekben is közvetlenül el lehet látni vezérlővel. Magas szintű nyelveken és az IEC 61131-3-3 szerint programozható PLC-k választhatók.
PLCnext Control
Buszcsatolók
A távoli I/O rendszerekhez elengedhetetlenek a szokásos buszrendszerekhez és hálózati protokollokhoz való buszcsatolók.
Buszcsatolók
I/O-k
Az Axioline Smart Elements egységekkel az Axioline F rendszerben különösen kisméretű állomásokat lehet létrehozni.
I/O-k
I/O-k
Távoli I/O állomások folyamatközeli alkalmazásokhoz, gyújtószikramentes I/O-kkal is.
I/O-k
I/O-k
Az I/O-k bőséges kínálata a legkülönfélébb távoli I/O állomások felépítéséhez.
I/O-k

A tulajdonságok áttekintése

Illeszkedő rendszerbekötés: Axioline F
A rövid telepítési idők megjelenítése: Axioline F
Az Axioline F robusztus mechanikájának megjelenítése
Axioline F I/O rendszer
Bővített hőmérséklet-tartomány: Axioline F
Engedélyek a hajóautomatizáláshoz: Axioline F
Illeszkedő rendszerbekötés: Axioline F

Az Axioline F a kapcsolószekrény-telepítés Ethernet specialistája.
A kínálat az összes szokásos Ethernet rendszerhez való buszcsatolót tartalmazza.
PROFINET rendszerredundancia: az AXL F BK PN TPS PROFINET buszcsatoló támogatja az S2 rendszerredundancia csupán egyetlen buszcsatolóval történő megvalósításának specifikációját. Így a buszcsatoló két redundáns PROFINET vezérlővel képes kommunikálni, ami garantálja a nagyfokú rendszerszintű kiesésbiztonságot.

A rövid telepítési idők megjelenítése: Axioline F

Rövidítse le Ön is a telepítési időket a direkt rugós csatlakozástechnika révén. A vezetékezés áttekinthető: a kialakítás lehetővé teszi a kábelek fenti és lenti kivezetését.

Az Axioline F robusztus mechanikájának megjelenítése

A fokozott mechanikai robusztusság révén az Axioline F eléri az 5g rezgésállóságot, a 10g tartós ütésállóságot és a 30g ütésállóságot.

Axioline F I/O rendszer

Az Axioline F minden követelménynek megfelelő, moduláris felépítésű I/O rendszer. A gyors jelérzékelés növeli gépe termelését függetlenül attól, hogy Phoenix Contact vezérlő, vagy bármilyen általánosan használt hálózat és hozzáillő buszcsatoló van-e benne.

Az Axioline F digitális és analóg be- és kimenetekkel, funkciókkal ellátott, vagy speciális alkalmazásokhoz kifejlesztett I/O modulok széles választékát kínálja. Valósítsa meg biztonsági alkalmazását a PROFIsafe vagy a SafetyBridge technológiával. A sokféle I/O modullal rugalmasan építheti fel állomásait.

Bővített hőmérséklet-tartomány: Axioline F

Mostoha körülmények között a megbízható kommunikáció elengedhetetlen. Az Axioline F kialakítása és mechanikája különösen robusztus. A -40 °C ... +70 °C közötti kibővített üzemi hőmérséklet-tartományú XC változatok gond nélkül alkalmazhatók szélsőséges körülmények között is.

Engedélyek a hajóautomatizáláshoz: Axioline F

Adottságaik alapján az I/O modulok megkapták az összes fontos tengerészeti minősítő testület engedélyét. A csekély EMC zavarkibocsátásnak és a robusztus mechanikának köszönhetően az Axioline F megfelel a hajógyártási automatizálás által támasztott szigorú követelményeknek.

Rugalmas jelérzékelés közvetlenül a helyszínen
Axioline E

Az új generációs Axioline E a kapcsolószekrény nélküli decentralizált automatizálás jövőbeli, blokkos felépítésű távoli IO rendszere. A készülékek a terepi installáció jelenlegi és jövőbeli követelményeihez igazodnak, és közvetlenül a gépekben használhatók különösen mostoha környezeti feltételek között is.

Ugrás a termékekhez
Axioline E

Axioline E – egy termékcsalád, sok funkció

Interaktív kép: Axioline E Next Gen
Digitális I/O-k
A digitális I/O-k különböző változatai nagy rugalmasságot adnak Önnek koncepciói megvalósításában.
Digitális I/O-k
IO-Link master
Valósítson meg nagy teljesítményű IO-Link infrastruktúrákat az IO-Link masterrel, az általánosan használt Ethernet-alapú kommunikációs protokollok használatával.
IO-Link master
IO-Link eszközök
Bővítse Ön is decentralizált jelérzékelését különböző IO-Link eszközök bekötésével. Ilyenek pl. a 30 ill. 60 mm beépítési szélességű, robusztus Axioline E IO-Link I/O boxok.
IO-Link eszközök

A tulajdonságok áttekintése

Axioline E Next Gen
M12-es push-pull gyorscsatlakozás-technika: Axioline E Next Gen
Készüléktáplálás: Axioline E Next Gen
IO-Link alkalmazás: Axioline E Next Gen
Készülékparaméterezés a PLC Next Technology automatizálási rendszerben
Axioline E Next Gen

Az új generációs Axioline E készülékek IP65/67 védettségük és teljesen zárt cink présöntvény házuk révén rendkívül robusztusak.
Kivételes EMC zavarérzéketlenségük és robusztus mechanikájuk miatt ezekkel a készülékekkel Ön is a minimálisra csökkentheti rendszerének állásidejét.
A kibővített hőmérséklet-tartomány és a környezeti befolyásokkal, az általánosan használt hűtő- és kenőanyagokkal, valamint hegesztési cseppekkel szembeni érzéketlenség miatt számos különböző alkalmazásban használhatók.

M12-es push-pull gyorscsatlakozás-technika: Axioline E Next Gen

Az M12-es kettős körvonal rugalmas terepi vezetékezést tesz lehetővé, a bevált M12-es csavaros dugaszolható csatlakozókkal vagy az új M12-es push-pull gyorscsatlakozás-technikával.

A szerszám nélküli szerelésnek köszönhetően az M12-es push-pull gyorscsatlakozás-technika 80%-kal gyorsabbá teszi a kábelezést a bevált M12-es csavaros csatlakozókhoz képest, így készülékenként két perc takarítható meg. A dugasz reteszeléséről adott visszajelzés, valamint egy kihúzási teszt nagy mértékben kizárja a szerelési hibát.

Készüléktáplálás: Axioline E Next Gen

Az új generációs Axioline E készülékek nagy teljesítőképességű, L-kódolású, 2 x 16 A-es tápellátást tartalmaznak, és jelentősen hosszabb kábelszakaszokon használhatók, kiegészítő betápláló kábel nélkül.
Az IO-Link alstruktúrák is minimális kábelezési ráfordítással, kiegészítő betápláló kábel nélkül építhetők fel nagy teljesítőképességű IO-Link master portokkal akár 2 A-ig az L+, illetve akár 4 A-ig az UA póluson.

IO-Link alkalmazás: Axioline E Next Gen

Az új generációba tartozó Axioline E IO-Link master termékünk megfelel az IO-Link specifikáció 1.1.3 változatának. Az IO-Link master <500 µs ciklusidejével az új generációs Axioline E IO-Link masterek a piacon kapható első generációs IO-Link mastereknél négyszer gyorsabban kommunikálnak a csatlakoztatott IO-Link eszközökkel.
A készülékek paraméterezhetők a csatlakoztatott IO-Link eszközökhöz, ezért a lehető legjobban integrálhatók az Ön automatizálási rendszerébe.

Készülékparaméterezés a PLC Next Technology automatizálási rendszerben

A PLC Next Technology automatizálási rendszerben a csatlakoztatott IO-Link eszközök bármelyikét paraméterezni lehet: egyszerűen az IODD integrálásával az Ön tervezőrendszerébe.
Az IODD importálásával az IO-Link eszköz leképezése (a PROFINET eszközhöz hasonlóan) a tervezőrendszerbe kerül. Az IODD-ben tárolt készülékparaméterek automatikusan indítási paraméterekké alakulnak át, és a PROFINET eszközök indítási paramétereivel együtt letöltődnek a készülék indításakor.

Csatlakoztathatóság a jövőálló automatizálásért

Open IIoT (Industrial Internet of Things)
Az új generációs Axioline E készülékek két kommunikációs hagyományt hoznak össze párhuzamosan és visszahatásmentesen egyetlen készülékplatformon: a meghonosodott Industrial Ethernet protokollok valós idejű ipari kommunikációját, valamint egy biztonságos, megbízható és nyílt IIoT kommunikációt az OPC UA használatával.

TSN (Time-Sensitive Networking)
Az új generációs Axioline E készülékek lépésről lépésre támogatnak minden általánosan használt ipari Ethernet-protokollt, mint például a PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP és EtherCAT®. Innovatív készülékfelépítésük révén a készülékek rugalmasan alkalmazkodnak az új technológiai szabványokhoz és a jövőbeli hálózatokhoz, mint a PROFINET-over-TSN.

Industrial Security
Az új generációs Axioline E készülékek már a fejlesztéstől kezdve átfogóan figyelembe veszik a biztonsági jellemzőket. Úgynevezett „secure by design” termékekként a készülékek megfelelnek a TÜV által tanúsított, IEC 62443-4-1 szerinti folyamat követelményeinek. A terepi és felhő-csatlakozás beépített biztonsági funkcióival a készülékek optimálisan elő vannak készítve a jövőbeli automatizálási feladatokra.

A készülékadatok topológiája

Készülékadatok és -konfigurációk elérése optimális csatlakozással a jövőálló automatizálásért

Első generációs Axioline E

Első generációs Axioline E

Első generációs Axioline E

Az AxiolineE a terepi installáció blokkos kialakítású távoli I/O rendszere, M12-es csatlakozástechnikával. A készülékek kiemelkedő jellemzője, hogy nyitottak az összes általánosan használt Ethernet-alapú kommunikációs protokoll felé, mint pl. a PROFIBUS, T-kódolású tápellátással.

Nagy rendelkezésre állás működés közbeni cserélhetőséget (hot swap) támogató funkcióval és redundanciával
Axioline P

A nagy rendelkezésre állású távoli I/O rendszer redundáns PROFINET buszcsatolókból, valamint digitális és analóg I/O modulokból áll. Az Axioline P kielégíti a feldolgozóipar kibővített hőmérséklet-tartományra és a működés közben cserélhető (hot swap) gyújtószikramentes I/O modulokra vonatkozó követelményeit.

Ugrás a termékekhez
Axioline P

I/O rendszer folyamatközeli alkalmazásokhoz

Interaktív kép: I/O rendszer folyamatközeli alkalmazásokhoz
PROFINET buszcsatoló
Buszcsatoló PROFIBUS PA modulok és I/O-k csatlakoztatására. A rendszer nagyfokú rendelkezésre állása a PROFINET rendszerredundancia (S2) támogatásával.
PROFINET buszcsatoló
PROFIBUS PA modul
Redundáns terepibusz-tápellátás PROFIBUS PA terepi készülékek számára.
PROFIBUS PA modul
Standard és gyújtószikramentes I/O-k
Nagy rendelkezésre állású I/O-k működés közbeni cserélhetőség (hot swap) funkcióval a folyamatközeli alkalmazásokhoz.
Standard és gyújtószikramentes I/O-k

Az Axioline P tulajdonságainak áttekintése

Az Axioline P beszerelése a kapcsolószekrénybe
Gyújtószikramentes I/O-k: Axioline P
Standard és gyújtószikramentes I/O modulok kombinálása: Axioline P
Gyújtószikramentes I/O-k kiegészítő tápellátás nélkül: Axioline P
Topológia: Axioline P
Az Axioline P beszerelése a kapcsolószekrénybe

Az Axioline P távoli I/O rendszer a legmagasabb fokú rendelkezésre állást garantálja az Ön alkalmazásához. Az S2 redundanciának köszönhetően a PROFINET hálózatban egyidejűleg két vezérlő kommunikálhat az I/O állomással.

Modbus TCP hálózatban történő használat esetén a redundáns kommunikáció külön buszcsatolók segítségével is megvalósítható, amelyek mindegyikének saját IP-címe van.

A működés közbeni cserélhetőséget (hot swap) támogató lokális busz anélkül teszi lehetővé egy Axioline P I/O állomás meglevő moduljainak cseréjét, hogy a rendszert le kellene kapcsolni. A buszfoglalat elektromechanikai kialakításának köszönhetően egyszerre több modul is kivehető az állomásból a lokális busz kommunikációjának fennmaradása mellett.

Gyújtószikramentes I/O-k: Axioline P

A gyújtószikramentes I/O modulok a 2. zónában installálhatók, és szenzorok, illetve aktorok alkalmazásához használhatók a 0. zónáig. HART kommunikációt és NAMUR funkciókat valósítanak meg, így különösen jól megfelelnek a folyamatautomatizálás alkalmazásaihoz.

Standard és gyújtószikramentes I/O modulok kombinálása: Axioline P

Az Axioline P I/O rendszerben a standard és a gyújtószikramentes modulokat különösen egyszerűen lehet kombinálni. Egy (tartozékként kapható) részelválasztó lap behelyezésével a kék színű gyújtószikramentes modulokat az állomás végén kiegészítőleg el lehet helyezni.

Gyújtószikramentes I/O-k kiegészítő tápellátás nélkül: Axioline P

A minden I/O modulba integrált tápellátásnak köszönhetően az Axioline P állomások felépítéséhez nincs szükség kiegészítő tápellátásra. A működés közbeni cserélhetőséget (hot swap) kivett modulok esetén a tartósan áramot vezető buszfoglalat valósítja meg.

Topológia: Axioline P

A moduláris felépítésű állomás buszcsatolón keresztül kommunikál a PROFINET vezérlővel, pl. egy elosztott vezérlőrendszerrel (Distributed Control System, DCS). Választhatóan maximum nyolc PROFIBUS PA szegmens csatlakoztatható kompakt módon az egyes proxy leágazásokhoz. Az egyes szegmensek zavarállóságának garantálásához hozzáillő árnyékoló-csatlakozástechnika áll rendelkezésre. A PROFIBUS PA érzékelők közvetlenül csatlakoznak a moduláris Axioline P proxyhoz.
A bevált terepibusz-technikák, pl. a HART vagy a Modbus/RTU így integrálhatók a PROFINET hálózatokba. Ez a moduláris Axioline P proxyra csatlakozó PROFIBUS PA átjárókkal valósítható meg.

Topológia: az Axioline P csatlakoztatása egészen a 0. zónáig

Az Axioline P csatlakoztatása egészen a 0. zónáig

Csatlakoztatás egészen a 0. zónáig

Az Axioline P távoli I/O rendszerként közvetlenül csatlakoztatható egy elosztott vezérlőrendszerhez (Distributed Control System, DCS). Az I/O állomás és a DCS közötti különösen megbízható kommunikációt a támogatott PROFINET S2 rendszerredundancia szavatolja.
Az Axioline P rendszert szabad a 2. zónában installálni, és közvetlenül csatlakoztatni lehet a 2., 1. és 0. zónából jövő szenzor- és aktorjeleket. A kínálat a folyamatautomatizálás fontos funkcióit fogja át, ilyenek az analóg be- és kimeneti modulok a HART kommunikációhoz vagy a NAMUR szenzorok csatlakoztatására szolgáló digitális bemeneti modulok is.
Ehhez a gyújtószikramentes modulok kiegészítő komponensek nélkül integrálhatók az I/O állomásba.

Finom lépcsőkben moduláris I/O rendszer
Inline

Automatizálja Ön is egyszerűen és gazdaságosan alkalmazásait a PLC-kből, buszcsatolókból és kapcsolószekrényhez való I/O-kból álló Inline rendszerrel. Rugalmasságának köszönhetően az automatizálási és I/O rendszer sok különböző projektben használható. A saját fejlesztésű programozható logikai vezérlővel összekapcsolva az automatizálási folyamatokat szisztematikusan lehet lebonyolítani. Ezenkívül a rendszer a többféle busz használhatósága miatt sokféle lehetőséget kínál a különböző hálózatokban.

Ugrás a termékekhez
Inline I/O állomás

PLC, buszcsatolók vagy I/O-k – az Inline rendszer

Interaktív kép: PLC, buszcsatolók vagy I/O-k – az Inline rendszer
Inline vezérlők
Az Inline vezérlők támogatják az Ethernet-alapú protokollokat, ilyenek például a PROFINET vagy a Modbus/TCP. Ezenkívül egyszerűen bővíthetők sokoldalú Inline I/O modulokkal, valamint integrált webszervert is tartalmaznak.
Inline vezérlők
Buszcsatolók
A buszcsatolók szabad megválasztásával az Inline I/O rendszer minden általánosan használt terepibusz-rendszerbe és Ethernet hálózatba integrálható.
Buszcsatolók
Biztonsági I/O-k
Az Inline esetében Ön választhat: a legegyszerűbb funkcionális biztonsági megoldásokat valósítja meg az Inline ECO Safe modullal, vagy komplex biztonsági megoldásokat a SafetyBridge vagy a PROFIsafe technológiával.
Biztonsági I/O-k
Standard I/O-k
I/O modulok paraméterezéssel és anélkül. A sokoldalú funkciók óriási választéka és a sokféle engedély nagy szabadságot ad, bármilyen topológia esetén. A finom fokozatok képezik a koncepcionális tervezés alapját.
Standard I/O-k

Az Inline tulajdonságainak áttekintése

I/O kapcsok
Egy férfi sziluettje a világűr előtt
Egy férfi sziluettje a világűr előtt
AXC F IL ADAPT adaptermodul Inline I/O-val
I/O kapcsok

Az „egy modul − egy funkció” mottó alapján az analóg hőmérséklet-érzékeléstől a digitális kommunikációig terjedően megtalálhatja az illeszkedő funkciót. Az I/O modulok széles termékpalettája lehetővé teszi az egyszerű és gyors integrációt a rendszerébe.

Egy férfi sziluettje a világűr előtt

A standard funkció- és analóg modulok sokféle lehetőséget kínálnak a paraméterek és üzemmódok beállításához. Az összes funkció rugalmasan alkalmazkodik a feladathoz.

Egy férfi sziluettje a világűr előtt

Az Inline ECO modulokat kombinálni lehet valamennyi Inline modullal és egyéb Inline összetevővel.

AXC F IL ADAPT adaptermodul Inline I/O-val

Az Inline és a PLCnext Technology jól összeillenek. Az AXC F IL ADAPT adaptermodul segítségével az Inline I/O-k egyszerűen beköthetők a moduláris PLCnext Control rendszerekbe. Ezáltal egy nagy teljesítőképességű PLCnext Control rendszer egyszerű módon kiválthat egy régebbi Inline vezérlőt.

Inline az épületautomatizálás számára

Inline az épületautomatizálás számára

Inline az épületautomatizálás számára

Az ILC 2050 BI típusú nagy teljesítőképességű vezérlő használatával Ön is gyorsan és hatékonyan automatizálhatja az épület-infrastruktúra, a számítóközpontok és osztott ingatlanok minden berendezését. Ez a készülék sokféle interfésszel van ellátva, és támogatja az épületautomatizálás szempontjából lényeges, manapság használatos protokollokat. Az Inline rendszer számos I/O összetevőjével végzett bővítés lehetővé teszi a moduláris automatizálási állomás egyszerű felépítését. A rendszer normalizálja a különböző protokollok adattípusait, ezzel lehetővé téve az IoT-alapú automatizálást.