15 mm x 62 mm területen max. 16 csatlakozást lehet megvalósítani egy Axioline Smart Element egységen. Max. 1,5 mm² vezeték-keresztmetszetű, műanyag galléros érvéghüvelyes vezetőket lehet csatlakoztatni.
Inline pozícionáló jeladó érzékelő kapocs, tartozékkokkal együtt (csatlakozó és feliratozó mező), 1 bemenet impulzus-csatolásos induktív hosszmérő pálcákhoz (P interfész)