AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F - Digitális modul
1086901

Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 4, 24 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, Mágnes megvezérlése, Szélsőséges feltételekhez való változatok, gyújtószikramentes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Négy 24 V DC - 48 mA digitális, kimeneti oldalról táplált vezérlőjelek mágneses hajtásokhoz
Gyújtószikramentes digitális kimenetek, összeköttetéssel a Zone 1, Zone 0 vagy Division 1 felé
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).