AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 ENC - Digitális modul
1371410

Axioline X Remote I/O modul, előre beszerelve egy tanúsított házba az 1. zónába való telepítéshez. PROFINET-kommunikáció analóg és digitális bemenetekkel és kimenetekkel.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek










Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyújtószikramentes bemeneti és kimeneti csatornák, összeköttetéssel a Zone 1, Zone 0 vagy Division 1 felé
16 digitális NAMUR bemeneti csatorna az EN 60947-5-6 szerinti NAMUR közelítésszenzorokhoz
8 csatorna a digitális kimeneti jelekhez
8 konfigurálható csatorna a bemeneti/kimeneti jelekhez, analóg bemenetként vagy analóg kimenetként (0 mA ... 20 mA), digitális kimenetként (24 V DC) vagy switch mód
Integrált webszerver
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány