A modul egy távoli I/O, amely az 1/21. zónába telepíthető. Az Ex területek (0/20. zóna vagy 1/21. zóna) gyújtószikramentes jelei és a biztonságos területen lévő Distributed Control System (DCS), illetve PLC közötti interfészként szolgál. A készüléket a 2014/34/EU irányelv, az UK SI 2016 1107. sz. rendelete és az IECEx rendszer szerinti tanúsítvánnyal rendelkező házba kell beszerelni. A háznak meg kell felelnie a Gb vagy Db készülékvédelmi szintnek és legalább IP54 védettséget kell nyújtania. A távoli I/O legfeljebb 32 be- és kimeneti jelet képes kezelni. Az adatok továbbítása PROFINET hálózaton keresztül történik.
AXL X PN DI16 DO8 ADIO8
-
Digitális modul
1334854
Axioline X Remote I/O modul 1. zónába való telepítéshez. PROFINET-kommunikáció analóg és digitális bemenetekkel és kimenetekkel.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx EPS 22.0009XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyújtószikramentes bemeneti és kimeneti csatornák, összeköttetéssel a Zone 1, Zone 0 vagy Division 1 felé
16 digitális NAMUR bemeneti csatorna az EN 60947-5-6 szerinti NAMUR közelítésszenzorokhoz
8 csatorna a digitális kimeneti jelekhez
8 konfigurálható csatorna a bemeneti/kimeneti jelekhez, analóg bemenetként vagy analóg kimenetként (0 mA ... 20 mA), digitális kimenetként (24 V DC) vagy switch mód
Integrált webszerver
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány