AXL P AI8 HART 1F - Analóg modul
1052429

Axioline P, Analóg bemeneti modul, Aktív analóg bemenetek: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, HART funkciók, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és Axioline P dugaszokkal

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Aktív analóg bemeneti modul
Áram rendelkezésre bocsájtása max. 8 HART-képes, passzív analóg bemeneti jelhez.
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Áramtartomány: 4 mA ... 20 mA
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C
Működés közben cserélhető (hot swap)