IBS IL 24 RB-T-2MBD-PAC
-
Kommunikációs modul
2861962
Inline, leágazó modul, INTERBUS, inline árnyékolódugasz, távbusz-leágazással, átviteli sebesség a lokális buszon: 2 MBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal és feliratozómezővel
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 135 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| INTERBUS | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 2 MBit/s |
| INTERBUS | |
| Csatlakozási mód | Inline árnyékolt csatlakozó |
| Átviteli sebesség | 2 MBit/s |
| Átviteli fizika | RS-485 |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 2 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Rendszerkorlátok | |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | max. 63 (Vegye figyelembe a résztvevők logikájának áramfelvételét; a leágazó kapocs nem számít az Inline állomás résztvevői közé.) |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 04 |
| ID kód (hex) | 04 |
| Hosszkód (hex) | 0 |
| Hosszkód (dec) | 0 |
| Folyamatadat-csatorna | 0 Bit |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 0 Byte |
| Regiszterhossz | 0 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 0 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 0 Byte |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Szállítási terjedelem | Inline dugasszal és feliratozómezővel |
| Különleges tulajdonságai | távbusz leágazással |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,7 W |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 29 mA |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező távoli adatbuszhoz, potenciál leválasztott az 5 V táplálásról a továbbmenő távoli adatbuszhoz | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Beérkező terepibusz 5V-os tápellátása galvanikus leválasztással 7,5-V-os logikai, 24-V-os analóg, 24-V-os buszmodul tápláláshoz, 5-V-os logika táplálás leágazómodulok felé | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás beérkező távoli adatbusz csápvezeték, leválasztott potenciál a 24 V fő- 24 V szegmenstáplálásról | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V-os táplálás beérkező terepi adatbusz / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő távoli adatbuszhoz, potenciál leválasztott az 5 V táplálásról a beérkező távoli adatbusz csáphoz | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Továbbmenő terepi busz 5V-os tápellátása galvanikus leválasztással 7,5-V-os logikai, 24-V-os analóg, 24-V-os buszmodul tápláláshoz, 5-V-os logika táplálás leágazómodulok felé | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás távoli adatbusz csápvezeték, leválasztott potenciál a 24 V fő- 24 V szegmenstáplálásról | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás továbbmenő távoli adatbusz, a működési földelés potenciálról leválasztva | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V-os logikai, 24-V-os analóg, 24-V-os buszmodul táplálás, 5-V-os logika táplálás leágazómodulok galvanikus leválasztással a beérkező terepi busz 5V-os tápellátáshoz | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V-os logikai, 24-V-os analóg, 24-V-os buszmodul táplálás, 5-V-os logika táplálás leágazómodulok galvanikus leválasztással a továbbvezető terepi busz 5V-os tápellátáshoz | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V-os logikai, 24-V-os analóg, 24-V-os buszmodul táplálás, 5-V-os logika táplálás, leágazómodulok galvanikus leválasztással a 24V-os fő- és 24V-os szegmens-tápellátáshoz | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V-os logikai, 24-V-os analóg, 24-V-os buszmodul táplálás, 5-V-os logika táplálás leágazómodulok galvanikus leválasztással az üzemi földeléshez | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V fő-, 24 V szegmenstáplálás leválasztott potenciállal a beérkező távoli adatbusz csápvezeték 5 V táplálásáról | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V fő-, 24 V szegmenstáplálás leválasztott potenciállal a továbbmenő távoli adatbusz csápvezeték 5 V táplálásáról | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24V-os fő- és 24V-os szegmenstáplálás galvanikus leválasztással a 7,5-V-os logikai, 24-V-os analóg, 24-V-os buszmodul táplálás, 5-V-os logika táplálás leágazómodulokhoz | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V fő-, 24 V szegmenstáplálás leválasztott potenciállal a működési földelés felé | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2861962 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI152 |
| Termékkulcs | DRI152 |
| GTIN | 4017918974626 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 87,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 67 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | c70006f5-f652-42eb-8251-155625a60954 |
Kompatibilis termékek
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline árnyékolt csatlakozó 2726353
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
Az Ön előnyei
Csatlakozások réztechnológiás távbusz-leágazáshoz
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51