A modul egy Axioline P I/O modul, amely a moduláris Axioline P I/O rendszerben alkalmazható. Az egység egy moduláris I/O eszköz, amely az Axioline P lokális buszhoz csatlakoztatható abból a célból, hogy az I/O adatokat az állomás fölé rendelt Axioline P buszcsatolóhoz továbbítsa. Ez a készülék gyújtószikramentes I/O modulként lehetővé teszi, hogy gyújtószikramentes terepi I/O-kat csatlakoztasson a modul kapcsaihoz. A HART-képes analóg I/O bemeneti modul összegyűjti a terepi I/O kapcsok analóg bemeneti és HART jeleit és ezeket az információkat az Axioline P lokális buszon keresztül a buszcsatolóhoz továbbítja. Az aktív analóg bemeneti modul lehetővé teszi max. 8 HART-képes, passzív analóg bemeneti jel csatlakoztatását. A modul működés közben cserélhető (hot swap), és feszültség alatt eltávolítható.
AXL P EX IS AI8 HART 1F
-
Analóg modul
1052431
Axioline P, Analóg bemeneti modul, Aktív analóg bemenetek: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, HART funkciók, gyújtószikramentes, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és Axioline P dugaszokkal
Termékrészletek
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FIILE E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Engedély azonosítója: 2021122316114727UKCA-EX
Engedély azonosítója: UL22UKEX2508XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Aktív analóg bemeneti modul
Áram rendelkezésre bocsájtása max. 8 HART-képes, passzív analóg bemeneti jelhez.
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Áramtartomány: 4 mA ... 20 mA
Gyújtószikramentes analóg bemenetek, összeköttetéssel a Zone 1, Zone 0 vagy Division 1 felé
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C
Működés közben cserélhető (hot swap)