cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20181123Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
150 V | 8 A | 28 - 16 |
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 150 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: ICC..-TS1,5/..L3,5, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: világosszürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Bal oldali lábkivezetésű termék
Terméktípus | Nyomtatott áramköri kapocs |
Termékcsalád | ICC..-TS1,5/..L3,5 |
Pólusszám | 4 |
Raszterméret | 3,5 mm |
Csatlakozások száma | 4 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok száma | 4 |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 1 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 16 A |
UN névleges feszültség | 150 V |
Méretezési feszültség (III/3) | 150 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 150 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 250 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
Csatlakozástechnika | |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
Reteszelés | |
Reteszelés módja | nélkül |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarfej befogása | Hosszanti rés (L) |
Meghúzási nyomaték | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Szerelési mód | Hullámforrasztás |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
Feldolgozási útmutató | |
Folyamat | Hullámforrasztás |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (Sn) |
A forrasztható rész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (Sn) |
A forrasztható rész fémfelülete (köztes réteg) | Nikkel (Ni) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | világosszürke (7035) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
Javaslat | A letöltési tartományban további információkat és részletes méreteket talál. |
Szerelési útmutató | A biztonságos vezető-csatlakoztatáshoz mindig be kell tartani egy meghatározott meghúzó nyomatékot. A vezeték-csatlakozáskor (szereléskor) akapcsokat meg kell támasztani (kézzel rögzíteni és a csatlakozóházon megtámasztva). |
Általános adatok | Javasoljuk egy forrasztókeret használatát. |
Raszterméret | 3,5 mm |
Szélesség [w] | 20 mm |
Magasság [h] | 22,4 mm |
Hossz [l] | 22,63 mm |
Csapméretek | 0,6 x 0,8 mm |
NYÁK-kialakítás | |
Furatlyuk átmérője | 1,2 mm |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Többszöri csatlakoztatás és kioldás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Húzásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,14 mm² / tömör / > 10 N |
0,14 mm² / hajlékony / > 10 N | |
1,5 mm² / tömör / > 40 N | |
1,5 mm² / hajlékony / > 40 N |
Melegedésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | A nyomtatott áramköri lap csatlakozókapcsán a környezeti hőmérséklet és a felmelegedés összesített értéke nem lépheti túl a felső hőmérsékleti határértéket. |
Rövid idejű áramállóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 150 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 2 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 150 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 0,8 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 250 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 1,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 1,25 mm |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 20 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 5 s |
Öregedés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1380291 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHAFA |
Termékkulcs | ACHAFA |
GTIN | 4063151750145 |
Tömeg/db (csomagolással) | 6,19 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,83 g |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |