Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - Nyomtatott áramköri kapocs
1380146

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 300 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: ICC..-TS2,5/..R5,0, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: H1L Philips csavarfej hosszanti réssel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: világosszürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,15 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Jobb oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kapcsok merőlegesek a nyomtatott áramköri lapra, a kalapsínre szerelt készülékek optimális hozzáférése érdekében
Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás
Egyszerű kezelés néhány lépésben
Fix vezetékezés és csökkentett számú egyedi alkatrész
Választás a különböző rácsméretek között