ICC20-PSC2,5/3-5,0-AA-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1084026

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám: 3, csatlakozások száma: 3, cikkcsalád: ICC..-PSC2,5/..-5,0, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: ICC 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Változatosan kódolható a hibás dugaszolás elleni nagymértékű védelem érdekében
Gyors és egyszerű kódolás a dugaszolható csatlakozó és az alapsáv első csatlakoztatásakor
Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás