cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20181123Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-69584Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 18 A | 0,2 - 2,5 |
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40060011Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 18 A | 0,2 - 2,5 |