Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ICS20-F45S-1018 - Csatlakozóblende
1179830

Kalapsínre szerelhető készülékház, ICS kitöltő, zárt, szélesség: 20 mm, magasság: 7,25 mm, mélység: 44,9 mm, szín: sárga (hasonló RAL 1018)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Rugalmasan használható az építőrendszernek és a csatlakozástechnika egyedülálló modularitásának köszönhetően
Beépíthető elemei szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és antennacsatlakozók
Optimális helykihasználás, valamint a kialakítás, a színek és a feliratok illeszthetősége
Tetszőleges ügyféligény szerinti csatlakozástechnika egyedi feldolgozása
A beültetett nyomtatott áramköri lapok egyszerű és gyors becsúsztatható szerelése a stabil vezetősíneknek köszönhetően