ICC20-TP1,5/4L3,5-9005 - Nyomtatott áramköri kapocs
1477233

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 150 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: ICC..-TP1,5/..L3,5, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,55 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Bal oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kapcsok merőlegesek a nyomtatott áramköri lapra, a kalapsínre szerelt készülékek optimális hozzáférése érdekében
Direkt rugós technológia a gyors és egyszerű vezetékezés érdekében
Fix vezetékezés és csökkentett számú egyedi alkatrész
Választás a különböző rácsméretek között
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető