Industrial Wireless: az IWLAN-tól a Wireless IO-n keresztül a LoRaWAN-ig

Industrial Wireless: az IWLAN-tól a Wireless IO-n keresztül a LoRaWAN-ig

Az Industrial Wireless lehetővé teszi a biztonságos és megbízható rádiós kapcsolatokat az ipari alkalmazásokban. Használja ön is a követelményeknek megfelelően az IWLAN vagy a Bluetooth rendszert a valós idejű kommunikációhoz, a NearFi rendszert a közeli tartományban, vagy a LoRaWAN és Trusted Wireless rendszert nagy távolságok esetén. Vezeték nélküli megoldásaink magukban foglalják a hozzáférési pontokat és a klienseket, valamint a megfelelő antennákat és kábeleket.

Go to Product Detail Page for item 1005955
FL EPA 2 - Rádiós modul
FL EPA 2 - Rádiós modul
1005955

Kombinált rádiós Ethernet modul Bluetooth és WLAN funkcióval, beépített antenna, WLAN: hozzáférési pont és kliens, 2,4 és 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN legfeljebb 7 összeköttetéssel, IP65, 9 ... 30 V DC, M12-es csatlakozó, WEB, AT-parancsok és üzemmód-gomb

Go to Product Detail Page for item 2702137
ANT-DIR-868-01 - Antenna
ANT-DIR-868-01 - Antenna
2702137

Irányított antenna oszlopra vagy falra való szereléshez, frekvenciasáv: 868 MHz, nyereség: 3,5 dBi, polarizáció: körkörös, védettség: IP67, ütésállóság: IK06, tengervízálló, csatlakozás: N (anya), sarokpántokkal és oszlopbilincsekkel, ATEX- és IECEx-engedély

Go to Product Detail Page for item 2701186
ANT-DIR-2459-01 - Antenna
ANT-DIR-2459-01 - Antenna
2701186

Irányantenna falra vagy oszlopra való szereléshez, 2,4 GHz / 5 GHz, nyereség: 9 dBi, védettség: IP67, ütésállóság: IK06, tengervízálló, csatlakozás: N (anyag), sarokpánttal és oszlopbilincsekkel, ATEX és IECEx engedély

Az Ön alkalmazásához illeszkedő rádiós technológia

A gyakorlatban a különböző alkalmazási területeken különböző vezeték nélküli technológiák váltak be. A Phoenix Contact az Ön alkalmazásához illeszkedő, az iparban megvalósítható vezeték nélküli megoldásokat kínál.

  • NearFi: érintkezés nélküli energia- és valós idejű Ethernet-adatátvitel kis távolságra
  • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet nagy teljesítőképességű és ipari alkalmazáshoz való infrastruktúra-hálózatokhoz
  • Bluetooth: Wireless Ethernet és Wireless I/O vezérlő adatok átviteléhez a gyárautomatizálásban
  • Trusted Wireless: Wireless I/O és Wireless Serial a jel- és adatátvitelhez nagy kiterjedésű létesítményekben
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network adatok energiahatékony küldésére hosszú szakaszokon keresztül

Energia- és adatátvitel kis távolságra

Az energia és az adatok légrésen keresztüli érintkezés nélküli átvitele nemcsak kopás- és karbantartásmentes kapcsolatokat tesz lehetővé, hanem üvegfalakon vagy más nem vezető közegeken keresztül megvalósítható átvitelt is.

Ez a lehetséges alkalmazások széles skáláját eredményezi, pl. ahol a hely és a mozgás korlátozott, rezgés, por és szennyeződés van, forgás és gyakori érintkezés történik.

NearFi alapcsatolók és távoli csatolók

NearFi csatolók az érintkezés nélküli energia- és adatátvitelhez

NearFi csatoló – érintkezés nélküli, kompakt, robusztus

A NearFi csatolókkal az energiát (24 V, 2 A) és a valós idejű Ethernet-adatokat (100 Mbit/s, teljes duplex) egy néhány cm-es légrésen keresztül lehet átvinni. Az átvitelhez alapvetően mindig két készülék szükséges: egy alap- és egy távoli csatoló. A csatolókat nem kell konfigurálni, és olyan egyszerűen használhatók, mint a dugaszolható csatlakozók.

  • Robusztus IP65 védettségű ház M12-es csatlakozókkal, a nagy igényeket támasztó környezetben való alkalmazáshoz
  • Nagy szerelési szabadság a tetszőleges irányú, rugalmas közelítési lehetőségek révén, akár egymáshoz képest forogva is – eltolva vagy tangenciális szögben is
  • Szerelés szerelőperemmel és M5-ös csavarokkal, vagy egy belső menetű idommal és M6-os csavarokkal
  • Egyszerű üzembe helyezés és diagnosztika a következőknek köszönhetően: beépített beigazítási segítség, körbemenő optikai jelzés erős fényű LED-ekkel, és digitális kimenet a fölérendelt irányító rendszer által elvégzett diagnosztikához

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Az Industrial Wireless LAN, röviden Industrial WLAN vagy IWLAN lehetővé teszi a rádiós csatlakozást a PROFINET, EtherNet/IP™ vagy Modbus/TCP hálózatokba; gyakran Wireless Ethernetnek is nevezik. Az IWLAN fontos jellemzője az, hogy nagy területű, sok résztvevős hálózatokat lehet vele kialakítani. A rendszer fontos erőssége a barangolás (roaming), amikor a résztvevők a nagy területű WLAN hálózatban szabadon mozoghatnak, és közben automatikusan válthatják a rádiós kapcsolatot a mindenkori legjobb vezeték nélküli jelet sugárzó hozzáférési pontra.
Az IWLAN ezért optimálisan használható olyan alkalmazásokhoz, mint pl. a vezető nélküli szállítórendszerek (FTS) és ide-oda mozgó raktári kocsik, az elektromos függősínek, vagy a gépek és berendezések kezelése táblagéppel és okostelefonnal. A PROFIsafe segítségével még a biztonsági alkalmazások is vezérelhetők rádión keresztül. Az alkalmazástól függően a Phoenix Contact különböző IWLAN termékeket kínál.

WLAN megoldás a gépgyártás számára

A WLAN 1100 minden-az-egyben megoldás

WLAN 1100 és WLAN 2100 – a WLAN-megoldás a gépgyártás számára

A WLAN 1100 és WLAN 2100 költségkímélő komplett WLAN megoldás, a beépített antennák és a rádiómodul egyetlen készülékben találhatók. A rádiómodul egyetlen furat használatával egyszerűen felszerelhető a gépekre vagy az automatizált szállítórendszerekre (AGV).

  • Költségkímélő komplett megoldás, mivel a rádiós modul és az antennák egyetlen készülékben találhatók
  • Két beépített speciális antenna a teljes vételhez az ipari környezetben
  • Gyors és helytakarékos telepítés az egyfuratos szerelés révén
  • Rendkívül robusztus ház (ütésálló az IK08 szerint), kiterjesztett hőmérséklet-tartomány és IP66/68 védettség a hosszú üzemi élettartamért, mostoha környezetben is (csak WLAN 2100)
  • Biztonság a manipulációkkal és a visszaélésekkel szemben a legfrissebb WLAN biztonsági szabványok támogatásának köszönhetően
  • Egyszerű vezérlés a PLC által – CLI-parancsokkal, pl. a biztonságos egyszeri jelszavakkal
Rádiós modul, WLAN 1010

A WLAN 1010 kompakt rádiós modul külső antennacsatlakozókkal

WLAN 1010 és WLAN 2010 – a WLAN-megoldás a kompakt géprendszerek számára

A WLAN 1010 és WLAN 2010 ipari rádiós modulok az 1000-es és a 2000-es sorozatok ismert funkcióit kínálják, kompakt IP20 védettségű házban, külső antennacsatlakozókkal. Olyan alkalmazásokhoz fejlesztettük ki ezeket, amelyeknél nagy rugalmasságra van szükség az antennák helyének kiválasztásakor. Ide tartoznak pl. a kisméretű géprendszerek, a raktári targoncák vagy a mobil robotok.

  • Egyszerű szerelés falakra, lemezekre vagy kalapsínre
  • A lehető legjobb vétel, szűkös helyviszonyok esetén is, a külső antennák rugalmas elhelyezésének köszönhetően
  • Nagy megbízhatóság a MIMO rádiótechnika révén
  • Robusztus ipari készülékkialakítás
  • Gyors és megbízható barangolás (roaming)
  • Nagy biztonság a két virtuális hozzáférési pont és az IP-szűrő révén
  • Konfigurálás weben, SNMP-n, REST-API-n vagy CLI-n keresztül
FL EPA terepi használatra

FL EPA terepi használatra

WLAN EPA – a készülékeket gyorsan és egyszerűen WLAN-képessé teszi

Az Ethernet portadapterrel (EPA) az Ethernet-kapcsolattal ellátott ipari automatizálási készülékeket gyorsan és egyszerűen WLAN-képessé lehet tenni. Az IP65 védettségű komplett megoldást közvetlenül a terepen lehet telepíteni, és egy M12-es csatlakozástechnikájú Ethernet vezetéken keresztül egyszerűen lehet az automatizálási készülékkel összekötni.

  • Kompakt rádiós modul beépített antennával
  • Egyszerű szerelés a terepen az IP65 védettségnek, valamint az Ethernet és a feszültség M12-es csatlakozóinak köszönhetően
  • Az üzemmód gombbal gyorsan és egyszerűen lehet biztonságos pont-pont közötti és kisméretű hálózatokat kialakítani (alternatívaként a konfigurálást kényelmesen el lehet végezni webes böngészőn keresztül is)
  • Egyszerű AT parancsokkal a vezérlőn keresztül automatizált módon lehet konfigurálni, vagy üzem közben vezérelni

Ipari Bluetooth

A Bluetooth mindenekelőtt mobiltelefonos és számítógépes tartozékként ismert, de a gép- és berendezésgyártás terén is bevált kommunikációs megoldásként. A technológia rendkívüli módon érzéketlen a frekvenciasáv zavaraira, és lehetővé teszi a megbízható párhuzamos üzemelést más Bluetooth vagy WLAN alkalmazásokkal együtt. Ezért a Bluetooth segítségével különösen egyszerűen lehet rendkívül megbízható rádiós kapcsolatokat megvalósítani, amelyek előfeltételei többek között a biztonsági kommunikációnak (PROFIsafe, SafetyBridge stb.). A Bluetooth kiválóan használható a kevés résztvevőt tartalmazó, kisméretű és helyhez kötött rádiós hálózati alkalmazásokhoz (pont-pont alkalmazások, vagy maximum hét résztvevőt tartalmazó kisméretű hálózatok). Összességében a Bluetooth kiválóan alkalmas Ethernet és PROFINET adatok vagy I/O jelek átvitelére mozgó vagy forgó géprészekhez.

Két EPA Ethernetes rádiós híd kommunikál egymással

EPA, a robusztus Ethernetes rádiós híd

Bluetooth EPA − Ethernet és PROFINET Bluetooth-on keresztül

Az EPA 2 Ethernet portadapter vezeték nélkül, Bluetooth-on keresztül csatlakoztatja az Ethernet-képes automatizálási modulokat a vezérlő hálózathoz – a biztonsági eszközöket is ideértve. Az EPA 2 egyetlen kompakt és robusztus IP65 védettségű ipari készülékházban egyesíti a megbízható rádiós modult a beépített antennával − az alkalmazásba történő egyszerű integrálhatóságért.

  • Transzparens integrálhatóság az ipari Ethernet vezérlő hálózatba, pl. a PROFINET-be
  • Egyszerű konfigurálás a MODE üzemmód-gombbal
  • Alkalmas a biztonsági kommunikációra, ilyen pl. a PROFIsafe vagy a SafetyBridge
  • Low Emission Mode az alacsony zavarkibocsátásért a kapcsolat felépítésekor
  • A Black Channel Listing lehetővé teszi max. három olyan WLAN csatorna konfigurálását, amelyek frekvenciatartományait nem használja az EPA modul.
A Wireless MUX segítségével az I/O jelek megbízhatóan továbbíthatók

A Wireless MUX segítségével az I/O jelek megbízhatóan eljuttathatók a nehezen hozzáférhető, illetve forgó állomásokhoz

Wireless Multiplexer − I/O jelek átvitele Bluetooth-on keresztül

A Wireless MUX ott használható, ahol az I/O jeleket kábel nélkül kell átvinni. A rendszer 16 digitális és 2 analóg jel kétirányú átvitelét teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy így egy 40 eres jelkábelt helyettesíthet.

  • Egyszerű üzembe helyezés – nincs szükség konfigurálásra vagy beállításokra
  • Nagy csatornaszám kompakt készülékházban
  • Gyors kapcsolatfelépítés és jelátvitel
  • Hatótávolság rálátás esetén körsugárzó antennával max. 200 m, irányított antennával max. 400 m
  • A legújabb Bluetooth 4.0 technológia

Trusted Wireless 2.0

A szabadalmazott Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiát a Phoenix Contact kifejezetten ipari használatra fejlesztette ki. A rendszer különösen jól alkalmazható a szenzorok és aktorok információinak vezeték nélküli továbbítására, valamint a kis-közepes adatmennyiségek átvitelére nagy kiterjedésű létesítményekben. Ha a rádiós hálózat résztvevői szabadon rálátnak egymásra, akkor néhány száz métertől több kilométerig terjedő távolságok is áthidalhatók.

A Trusted Wireless 2.0 ezzel betölti a WirelessHART, mint a szenzorhálózatok speciális technológiája, és a Wireless LAN nagysebességű technológiája közötti rést. A technológiát a Phoenix Contact Radioline rádiós rendszere használja.

Radioline rádiós modul

A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények rádiós modulja

Radioline vezeték nélküli rendszer az I/O jelek és a soros adatok számára

A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények vezeték nélküli rendszere. Különlegessége: a recézett gomb egyetlen elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül. A Trusted Wireless rádiós technológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás akkor, ha ipari környezetben a megbízhatóság a fő szempont.

  • Nagy megbízhatóság a Trusted Wireless technológiának köszönhetően
  • Támogatott frekvenciasávok: 868 MHz, 900 MHz és 2,4 GHz
  • Akár 32 km hatótávolság a beállítható adatsebesség révén
  • A hálózat rugalmasan építhető fel: a Radioline mind a pont-pont közötti összeköttetéseket, mind a bonyolult, legfeljebb 250 résztvevős Mesh hálózatokat támogatja
  • Készülékek megtakarítása: a beépített RS-232/485 interfésszel egyetlen készülék elegendő az I/O jelek vagy a soros adatok továbbításához
  • Max. 32 I/O modullal bővíthető – a kalapsín-buszcsatlakozónak és a működés közbeni cserélhetőségnek köszönhetően
Radioline kültéri doboz

Kapcsolókészülék-kombináció kültéri installálásra

A Radioline kültéri dobozt közvetlenül a szabadban lehet installálni I/O jelek vagy soros adatok gyors és egyszerű rádiós átvitelére. A rádiós modulokat (alternatív módon 868, 900 vagy 2400 MHz), valamint az I/O bővítőmodulok fajtáit és számát közvetlenül a megrendeléskor lehet kiválasztani.

  • Ideálisan alkalmas a kültéri telepítésre a robusztus, fröccsenő víz ellen védett és UV-álló, IP66 védettségű, -25 és +55 °C közötti hőmérsékleten használható háznak köszönhetően
  • Komplett előre huzalozott kapcsolódoboz beépített hálózati tápegységgel, túlfeszültség-védelemmel, választható rádiós modullal és I/O bővítőmodulokkal − az intuitív üzembe helyezésért és a könnyű konfigurálásért

LoRaWAN

A LoRaWAN egy Low Power Wide Area Network (LPWAN) specifikáció az IEEE 802.15.4 szerinti rádiós hálózatban működő vezeték nélküli elemes vagy akkumulátoros rendszerekhez. A hálózat lehetővé teszi a zökkenőmentes adatcserét a végkészülékek (node-ok), érzékelők, átjárók és az IT-infrastruktúra között, egységes adatátviteli protokollon keresztül. Első nyílt szabványként a LoRaWAN figyelembe veszi az IoT alkalmazások követelményeit.

  • Kétirányú és titkosított kommunikáció
  • A nyilvános ISM-sáv (Európában: 868 MHz) használata
  • Alacsony, 100 nA és 10 mA közötti energiafogyasztás a készenléti üzemmódban
  • Nagyon nagy, akár -140 dBm vételi érzékenység 20 dBm adóteljesítmény esetén
  • Lehetséges akár több kilométeres hatótávolság is
LoRaWAN átjáró

Átjárók LoRaWAN hálózatok fel- és kiépítéséhez

LoRaWAN átjáró – a helyfüggetlen kommunikáció alapja a LoRaWAN hálózatban

Saját LoRaWAN magánhálózatának fel- és kiépítéséhez rendelkezésére áll a nyílt LoRaWAN átjárónk. Az átjáró egy belső 4G/LTE modemmel működik, de az Etherneten keresztül is kapcsolódhat az internetre. A szabványosított veremtárolóra (stack) alapozva a LoRaWAN átjáró átlátszó médiaátalakítóént működik a LoRaWAN kiszolgáló és a végkészülék között. A vezeték nélküli hálózat terhelésétől függően több száz, vagy akár ezer készülék információit is továbbítja az átjáró.

  • LoRaWAN hálózatok fel- és kiépítéséhez
  • Szabadon paraméterezhető a LoRaWAN kiszolgálókhoz való hozzáféréshez
  • Az adatok védettek a titkosított és biztonságos adatátvitelnek köszönhetően
  • Tápellátás az Ethernet PoE+ segítségével
  • Belső 4G / LTE modem
  • Kültéren is alkalmazható a magas, IP67 védettségnek köszönhetően
LoRaWAN vezérlőkészülékek

LoRaWAN vezérlőkészülékek az intelligens fénykezeléshez

LoRaWAN vezérlőkészülékek – a lámpák intelligens és vezeték nélküli hálózatba kötése

A Phoenix Contact LoRaWAN vezérlőkészüléket (LCU) kínál a lámpák és LED-meghajtók menedzselésére és vezérlésére. A termékválaszték az aljzattal ellátott, Zhaga és NEMA lámpafejekhez egyszerűen csatlakoztatható készülékektől az univerzális vezérlőkészülékekig terjed, amelyekkel a meglévő lámpákat a LoRaWAN hálózatba lehet csatlakoztatni. A hagyományos világítási kapcsolószekrénybe építhető készülékek helyettesítik az időkapcsoló órát vagy a hangfrekvenciás vezérlőkészüléket, így teljes utcákat vezérelnek.
A termékválaszték opcionálisan lehetővé teszi a korszerű LED-meghajtók vezérlését az általánosan használt DALI kommunikációs protokoll alkalmazásával. Ezáltal a vezérlőkészülékeket gyártótól függetlenül több LED-meghajtó vezérlésére lehet használni.

  • Az energiahatékonyság javítása az igény szerinti világítás révén
  • A világítópontok folyamatos felügyelete távoli paraméterezéssel és diagnosztikával
  • Kétirányú és titkosított kommunikáció a lámpákkal
  • Kompatibilis olyan általánosan használt interfész-szabványokkal, mint pl. a ZHAGA és a NEMA
  • Korszerűsítse a meglévő világítási infrastruktúrát a vezérléstechnika egyszerű bővítésével
Hálózatba kötött útvilágítás egy városban

LoRaWAN-alapú útvilágítási megoldás

A világítási rendszer jövőálló kialakítása

Egyedi világítási pontokat egyetlen LoRaWAN hálózatba szeretne összefogni, és más smart city alkalmazásokkal kombinálni? LoRaWAN összetevőinkkel a világítási pontokat intelligens fénymenedzselő rendszerbe integrálhatja.

Önnel együttműködve a nyitott interfészek és IoT-rendszerek alapján kialakítjuk a jövőálló, egyedi megoldást az Ön alkalmazási esetére szabva.

A megfelelő antenna kiválasztása: növelje rádiós hálózatának teljesítőképességét

Mindig vételkész a megfelelő antennatechnikával

Antennák és tartozékok

Mindig vételre kész: a Phoenix Contact széles választékot kínál körsugárzó antennákból a szabadon mozgó alkalmazásokhoz, és irányantennákból a nagy távolságok áthidalására. Az olyan rádiós résztvevőkhöz, amelyek egy meghatározott útszakasz mentén mozognak (pl. elektromos függősínek) sugárzó hullámvezetők is kaphatók. A kínálatot a hozzá illő kábelezési technika és szerelési tartozékok teszik teljessé, mint pl. a vezetékek, a túlfeszültség-védelem és a dugaszolható csatlakozók.

A rádióberendezések teljesítményét döntő módon befolyásolja az antennarendszer. Hogy mit kell Önnek a kiválasztásnál és a telepítésnél figyelembe vennie, azt a következő kiadványunkból tudhatja meg: 10 antennaszabály szórólap.

Munkatárs rádiós hálózatok tervezése közben

Támogatjuk Önt a nagy teljesítőképességű, üzembiztos vezeték nélküli rendszerek tervezésében

Rádiós hálózatok professzionális tervezése

A jó tervezés fontos előfeltétele a megbízható és nagy teljesítményű rádiós hálózat létrehozásának. Támogatjuk Önt rádiós hálózatának megtervezésében, konfigurálásában és üzembe helyezésében ugyanúgy, mint a karbantartásban és a támogatásban hiba esetén. Képbe kívánja hozni magát vagy munkatársait a rádiótechnika terén? Egyedileg az Ön igényeire és szükségleteire szabott képzéseket és gyakorlati foglalkozásokat kínálunk.

Professzionális rádiós lefedettség

Annak érdekében, hogy le lehessen egyszerűsíteni a Radioline vezeték nélküli rendszeren alapuló rádiós hálózatok tervezését, a Phoenix Contact a max. tíz állomásból álló rádiós hálózatok ingyenes szimulációját kínálja. Adja meg nekünk a hálózatba kötendő állomások koordinátáit, és mi ellenőrizzük a megvalósíthatóságot egy rádiós hálózatokat tervező szoftver segítségével, vagy a rádiós szakaszok helyszíni tesztelésével. A szimuláció segítségével meg lehet határozni azt, hogy egy adott rádiós kapcsolat működik-e, vagy tesztelni kell azt. A szimuláció figyelembe veszi a magassági adatokat, valamint a rádiós és felületi tulajdonságokat. Ön egy alapos vizsgálati jelentést és az összes szükséges összetevőt tartalmazó darablistát kap kézhez.