A Wireless MUX 16 digitális és 2 analóg jel kétirányú átvitelére képes. A Wireless MUX egy "használatra kész" csomag: elegendő kicsomagolni – csatlakoztatni – bekapcsolni – és már működik is az átvitel.
ILB BT ADIO MUX-OMNI
-
Rádiós készlet
2884208
Wireless-MUX készlet, részei: két modul egyenként 16 digitális be- és kimenettel és 2 analóg be- és kimenettel (0-20 mA, 0-10 V), Omni körsugárzó antennával, 1,5 m kábellel
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | Inline |
| Alkalmazás | I/O |
| Kialakítás | Stand-alone |
| MTTF | 1458 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 557 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 219 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| MTBF | 465 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 140 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) | |
| Diagnosztikai jelzések | A digitális kimenetek zárlata vagy túlterhelése LED |
| Vezeték nélküli kapcsolat FS-LED | |
| Logikai és működtető feszültség LED | |
| Vezeték nélküli kapcsolat minősége 4 LED | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Bekapcsolási idő | ≤ 3 s (A rádiós kapcsolat felépüléséig) |
| Késleltetési idő | ≤ 10 ms (Látens idő, tipikus) |
| ≤ 800 ms (Fail-safe funkció a rádiós kapcsolat megszakadásakor) | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,4 W |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (betápláló csatlakozón keresztül) |
| Áramfelvétel | 60 mA (Logika tápellátása, 24 V DC, 25 °C) |
| 25 mA (Aktor-tápellátás, + terhelőáram digitális KI (8 A)) | |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem, túlfeszültség-védelem |
| Analóg: | |
| Bemenet megnevezése | Analóg bemenetek |
| A bemenet leírása | single ended |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 50 Ω |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 130 kΩ |
| Mérési felbontás | 12 bit |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség; Szuppresszordiódák az analóg bemeneteken, áramkorlátozás belső védőkapcsolással |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| Bemenetek száma | 16 |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 1 vezetékes |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | < 5 V |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | > 15 V |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Tipikus bementi áram csatornánként | 2,3 mA |
| Bemeneti frekvencia | ≤ 10 Hz |
| Analóg: | |
| Kimenet megnevezése | Analóg kimenetek |
| Kimenetek száma | 2 |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| DAC felbontás | 12 Bit |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 500 Ω |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 2 kΩ |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 1 vezetékes |
| Kimenetek száma | 16 |
| Védőkapcsolás | Rövidzárvédett (szenzor) megtáplálás, túlterhelés, illetve polarizáció-tévesztés ellen védett jelbemenet |
| Kimeneti áram | 8 A (Összesen) |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | ≤ 10 µA (Terheletlen állapotban egy nem bekapcsolt kimeneten is feszültség mérhető.) |
| Névleges induktív terhelés | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Névleges lámpaterhelés | 12 W |
| Névleges ohmos terhelés | 12 W (48 Ω) |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | visszfeszültségálló |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Automatikus újraindítás |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Viselkedés a feszültség lekapcsolásakor | A kimenet késleltetés nélkül követi a tápfeszültséget |
| Túláram-lekapcsolás | ≥ 0,7 A |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Funkciók | |
| Rádióengedélyek | Európa, USA, Kanada, további országok az E-Shopban |
| Wireless | |
| Moduláció típus | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| Az antenna csatlakozási módja | RSMA (anya) |
| A csatornák száma | 40 |
| Frekvenciatartomány | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM sáv) |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| Rádiós szabvány | Bluetooth |
| Adóteljesítmény | 5 dBm |
| Vételi érzékenység | -95,00 dBm |
| Diagnosztikai üzenetek | |
| Diagnosztika | A digitális kimenetek zárlata vagy túlterhelése |
| Jelzés | LED |
| Diagnosztikai üzenetek | |
| Diagnosztika | Vezeték nélküli kapcsolat |
| Jelzés | FS-LED |
| Diagnosztikai üzenetek | |
| Diagnosztika | Logikai és működtető feszültség |
| Jelzés | LED |
| Diagnosztikai üzenetek | |
| Diagnosztika | Vezeték nélküli kapcsolat minősége |
| Jelzés | 4 LED |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 95 mm |
| Magasság | 123,4 mm |
| Mélység | 57 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | dugaszokkal |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 795 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 95 % (nem kondenzálódó) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Európai rádiós engedéllyel | |
| Megjegyzés | RED 2014/53/EU |
| USA rádióengedély, FCC | |
| Jelölések | YG3ADIOMUX |
| Megjegyzés | FCC irányelv 15.247 rész |
| Indiai rádióengedély, WPC | |
| Tanúsítvány | NR-ETA/5957 |
| Japán rádióengedély, MIC | |
| Jelölések | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
| Kanadai rádióengedély, IC | |
| Tanúsítvány | 4720B-ADIOMUX |
| Megjegyzés | ISC irányelv RSS 210 |
| Mexikói rádióengedély, IFT | |
| Tanúsítvány | IFT RCPPHIL19-2130 |
| Dél-afrikai rádióengedély, ICASA | |
| Tanúsítvány | TA-2006/032 |
| Engedély, Dél-Korea, KC | |
| Tanúsítvány | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 26 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | ± 2 kV (Jelvezeték) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus) | |
| Jel | ± 1 kV (Jelvezeték, aszimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55016-2-3 A osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Védelmi osztály | III |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
| Szabványmegnevezés | RED-irányvonal, 2014/53/EU |
| Szabványok / rendelkezések | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 62311 | |
| EN 60950 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2884208 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC662 |
| Termékkulcs | DNC662 |
| GTIN | 4046356049597 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 914 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 885 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 82710383-ad84-4f18-bc08-99d7dfd2aa2d |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 22,86 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline árnyékolt csatlakozó 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline dugasz 2727637
-
IB IL SCN-8 - Inline dugasz 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenna 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenna 1830085
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenna 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennakábel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennakábel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennakábel 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennakábel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennakábel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennakábel 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Teljesítik a készülékek a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) kiberbiztonsági követelményeit?
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel...
Bővebben
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel a hálózati kommunikációhoz. Nem zavarják a hálózati kommunikációt és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal. Ezért ez a követelmény nem vonatkozik ezekre a készülékekre.
3. cikk (3) bek. e) pont: Nem alkalmazandó a készülékekre, mivel nem dolgoznak fel személyes adatokat, és nem érintik a végfelhasználók magánéletét
3. cikk (3) bek. f) pont: Nem alkalmazandó, mivel a készülékek nem használatosak pénzügyi tranzakciókhoz