STTB 2,5/2P BU SO
-
Kétemeletes kapocs
3040902
Kétemeletes kapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 22 A, csatlakozási mód: Rugós / dugaszolható csatlakozás, 1. és 2. szint bal oldali csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. és 2. szint jobb oldali csatlakozó, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: kék
Termékrészletek
Általános adatok | Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg. |
Terméktípus | Dugaszolható kapocs |
Csatlakozások száma | 4 |
Sorok száma | 2 |
Potenciálok | 2 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
1. és 2. szint bal oldali csatlakozó | |
Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 28 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² |
Névleges áram | 22 A |
Maximális terhelőáram | 22 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 5,2 mm |
Fedélszélesség | 2,2 mm |
Szín | kék (RAL 5015) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 7,3 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,3 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
ASD szint | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 0,58g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 5g |
Lökés időtartama | 30 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C (a maximális üzemi hőmérsékletet lásd a derating-görbén) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Szerelési mód | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Cikkszám | 3040902 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | BE2141 |
Termékkulcs | BE2141 |
Katalógus oldalszáma | 310. (C-1-2019) oldal |
GTIN | 4046356306195 |
Tömeg/db (csomagolással) | 10,03 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 10,03 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3030174
-
FBS 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3030187
-
FBS 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3030190
-
FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3030213
-
FBS 20-5 - Dugaszolható áthidaló 3030226
-
FBS 50-5 - Dugaszolható áthidaló 3038930
-
FBS 2-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036877
-
FBS 3-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036880
-
FBS 4-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036893
-
FBS 5-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036903
-
FBS 10-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036916
-
FBS 20-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036929
-
FBS 50-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3032114
-
FBS 2-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038969
-
FBS 3-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038972
-
FBS 4-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038985
-
FBS 5-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038998
-
FBS 10-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3039007
-
FBS 20-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038671
-
FBS 50-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3032127
-
FBSR 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3033702
-
FBSR 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3001591
-
FBSR 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3001592
-
FBSR 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3001593
-
FBSR 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - Lezárófedél 3040096
-
ATP-STTB 4 - Rekeszelválasztó lap 3030747
-
PC - Kódoló csillag 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - Csavaros perem 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - Reteszelő perem 3061428
-
ST-IL - Szerelési anyagok 3039900
-
ST-BW - Működtető szerszám 1207608
-
CEC 2,5 - Vakdugó 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Alkatrészdugasz 3032447
-
WST 2,5 - Figyelmeztető fedél 3030941
-
BST 2,5 - Fedő csoporttábla 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5 CUS - Jelölőcsík lapos 0825025
-
UC-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824638
-
UCT-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Szigetelő hüvely 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Szigetelő hüvely 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Szigetelő hüvely 3002869
-
PAI-4-N GY - Vizsgálóadapter 3032871
-
PS-5 - Vizsgálódugasz 3030983
-
DP PS-5 - Távtartó lap 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038723
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
SP 2,5/ 1 - Csatlakozó 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Csatlakozó 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Csatlakozó 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Csatlakozó 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Csatlakozó 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Csatlakozó 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Csatlakozó 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Csatlakozó 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Csatlakozó 3040339
-
SP 2,5/10 - Csatlakozó 3040342
-
SP 2,5/11 - Csatlakozó 3040355
-
SP 2,5/12 - Csatlakozó 3040368
-
SP 2,5/13 - Csatlakozó 3040371
-
SP 2,5/14 - Csatlakozó 3040384
-
SP 2,5/15 - Csatlakozó 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Csatlakozó 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Csatlakozó 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Csatlakozó 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Csatlakozó 3040180
-
SPB 2,5/11 - Csatlakozó 3040203
-
SPB 2,5/13 - Csatlakozó 3040229
-
SPB 2,5/14 - Csatlakozó 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Csatlakozó 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Csatlakozó 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Csatlakozó 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Csatlakozó 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Csatlakozó 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Csatlakozó 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Csatlakozó 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Csatlakozó 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Csatlakozó 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - Csatlakozó 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Csatlakozó 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Csatlakozó 3041794
-
SPV 2,5/11 - Csatlakozó 3041817
-
SPV 2,5/12 - Csatlakozó 3041820
-
SPV 2,5/13 - Csatlakozó 3041833
-
SPV 2,5/14 - Csatlakozó 3041846
-
SPV 2,5/15 - Csatlakozó 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Csatlakozó 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Csatlakozó 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Csatlakozó 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Csatlakozó 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Csatlakozó 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Csatlakozó 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Csatlakozó 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Csatlakozó 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Csatlakozó 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Csatlakozó 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Csatlakozó 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Csatlakozó 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Csatlakozó 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Csatlakozó 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Csatlakozó 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Csatlakozó 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Csatlakozó 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Csatlakozó 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Csatlakozó 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Csatlakozó 1071720
-
LP 2,5/10 - Csatlakozó 1071721
-
LP 2,5/11 - Csatlakozó 1071722
-
LP 2,5/12 - Csatlakozó 1071723
-
LP 2,5/13 - Csatlakozó 1071724
-
LP 2,5/14 - Csatlakozó 1071725
-
LP 2,5/15 - Csatlakozó 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Csatlakozó 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Csatlakozó 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Csatlakozó 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Csatlakozó 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Csatlakozó 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Csatlakozó 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Csatlakozó 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Csatlakozó 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Csatlakozó 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Csatlakozó 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Csatlakozó 1071737
Az Ön előnyei
Potenciálvezetés két szinten
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51