Középső dugaszelem, a csatlakozóház bal oldalán rögzítőcsappal, jobb oldalon nyitva, fedél nélkül
SPV 2,5/ 1-M GNYE
-
Csatlakozó
3041079
Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2- 4 mm2, szín: zöld-sárga
Termékrészletek
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40019518Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Csak tömör vezetők | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A dugaszokon kábel készülékházak rögzíthetők, lásd a lenti képet
A rugós csatlakozású dugasz közvetlenül a helyszínen a felhasználási célnak megfelelően egypólusú dugaszelemekből pattintható össze
Az egyénileg konfekcionálható ST-COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálják
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva