Perem a COMBI dugaszok felpattintásához
STTB 2,5/2P-FS
-
Reteszelő perem
3061428
Reteszelő perem, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Termékrészletek
| Terméktípus | Perem |
| Sorok száma | 2 |
| Szélesség | 5,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Magasság | 71,5 mm |
| Mélység | 40 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 47,5 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 55 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3061428 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | BE214Z |
| Termékkulcs | BE214Z |
| GTIN | 4046356555067 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 6,032 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5,83 g |
| Vámtarifaszám | 39269097 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,035 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBSR 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3001591
-
FBSR 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3001592
-
FBSR 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3001593
-
FBSR 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3033710
-
CEC 2,5 - Vakdugó 3062757
-
WST 2,5 - Figyelmeztető fedél 3030941
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5 CUS - Jelölőcsík lapos 0825025
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0810863
-
UC-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824638
-
UCT-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829658
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
DFS-SP-H 2,5 - Peremes fedél 3061431
-
DFS-SPB 2,5 - Peremes fedél 3061444
-
DFS-SPDB 2,5 - Peremes fedél 3061457
Az Ön előnyei
Ezek alakjukban és osztásukban is megegyeznek az alapkapoccsal
Automatikus rögzülés a rögzítőperemben
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51